Verander van taal :
Onze flexibele kabels van chainflex hebben over het algemeen een garantie tot vier jaar, net als de meeste van onze vele nieuwe producten dit jaar. We presenteren uitgebreide portfolio uitbreidingen op het gebied van robotkabels en aandrijftechnologie. We hebben ook een nieuwe PE-kabelserie met een halogeenvrije TPE-buitenmantel in 11 ader dwarsdoorsnede combinaties.

... met 360°/m torsie.
Portfolio uitbreiding van de CFROBOT8.PLUS-kabelserie met een kabel voor het DeviceNet bussysteem. En dit alles voor toepassingen met +/- 360° torsie met een vermindering van de buitendiameter met 21%.

... voor de hoogste eisen
Uitbreiding van de CF99.PLUS-serie high-end besturingskabels met een afgeschermde versie met een doorsnede van (8x0,25)C. Het is ontwikkeld voor de hoogste eisen en kan een buigfactor tot 3xd realiseren.

... geschikt voor Lenze en ctrlX DRIVE.
Uitbreidingen op het gebied van hybride kabels met de CF280.UL.H403.15.04.D geschikt voor ctrlX Drive aandrijvingen en de meetsysteemkabels met de CF111.033.D. geschikt voor gebruik op Lenze aandrijvingen. Beide kabels zijn zonder problemen bestand tegen de invloed van olie.

... met grote verscheidenheid voor kleine installatieruimte.
Uitbreiding van het productassortiment met motorkabels met een doorsnede van 4G1.0. Verkrijgbaar in afgeschermde en niet-afgeschermde versies en met voordelige PVC-buitenmantels en hoogwaardige TPE-buitenmantels.

... 12,5 miljoen dubbele slagen gegarandeerd.
Vanwege de vermelding van SVHC-stoffen (in de REACH verordening) in vlamvertragende TPE-materialen, bieden we verschillende halogeenvrije alternatieven. Dit omvat een nieuwe PE-kabelserie CFPE.ZH met een halogeenvrije TPE-buitenmantel met 11 ader dwarsdoorsnede combinaties en een bereik tot 400 meter.

... fail-safe, kosteneffectief en onopvallend.
Nieuwe kabelserie speciaal voor de theaterindustrie. Met drie buskabels die elektrisch zijn afgestemd op de vereisten van podiumtechnologie en met een optisch onopvallende mantelkleur.

... geschikt voor Lenze in droge toepassingen
Productuitbreiding van de CF884 meetsysteemkabel met het kosteneffectieve PVC buitenmantelmateriaal geschikt voor Lenze. De CF884.032 is geoptimaliseerd en getest voor gebruik in droge omgevingen.

... bestendig dankzij TPE buitenmantel
De CF38 high-end motorkabelserie bespaart installatieruimte en is tegelijkertijd bestand tegen lage temperaturen tot -35°C. Met de nieuwe ader dwarsdoorsnede breiden wij de CF38 serie verder uit en vervangen wij tegelijkertijd de uit productie genomen modellen van de CF35.UL serie.

... dankzij TPE hoogwaardige eenaderige kabel
Dankzij hun robuuste TPE-buitenmantel zijn de nieuwe doorsneden van de CF340 serie eenaderige kabels ideaal voor kleine installatieruimten in de kabelrups en een lange reis tot 400 meter.

... voor droge cleanrooms en maritieme toepassingen
Toekomstbestendige oplossingen dankzij IPA-certificeringen van het Fraunhofer instituut in ISO-klassen 4 en 5 en meer dan 350 DNV-gecertificeerde kabels voor gebruik in offshore en onshore systemen.

... voor gecertificeerde veiligheid
Nieuwe UL-temperatuurclassificatie voor onze servo- en motorkabels. De kabelseries CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL en CF21.UL zijn nu gecertificeerd met een UL-temperatuurclassificatie van +90°C. Dit breidt de toepassingsmogelijkheden van deze serie uit en biedt extra veiligheid bij het plannen van elektrische toepassingen.

... en gegarandeerd met de gebruikelijke betrouwbaarheid van 10 miljoen dubbele slagen.
Productuitbreiding van onze CF 130.UL kabelserie. Nu met nog meer gebruiksveiligheid dankzij een gegarandeerde levensduur tot 10 miljoen dubbele slagen. En dankzij de PVC buitenmantel is deze kabel zeer slijtvast in de kabelrups.

... om de gegarandeerde levensduur nog eenvoudiger te berekenen
Nauwkeurige berekeningen van de levensduur van de gebruikte kabel. Eenvoudig, betrouwbaar en nauwkeurig: Weet precies hoe lang de kabel meegaat in uw toepassing! Inclusief certificaat en prijscontrole van de door jou geselecteerde kabel voor jouw individuele toepassing.

... voor betrouwbare bewaking van constante temperaturen
De CFTHERMO.N.001 met thermokoppel N (Cr-Si) is toegevoegd aan het assortiment als thermische compensatiekabel. Een speciale eigenschap is het hogere temperatuurbereik van het thermokoppel van -200°C tot +1.300°C.

... kabels geschikt voor Siemens S200
Dankzij de uitbreiding van ons portfolio meetsysteemkabels en servokabels kunnen Siemens S200 aandrijvingen nu ook met onze kabels worden bediend. Onaangelijnd of direct met connector verkrijgbaar.

... is leverbaar in 36 uur en is ideaal voor hoogspanningstransmissies
De CFCRANE middenspanningskabel met een igupren buitenmantel is klaar voor gebruik voor 6/10kV middenspanning en bereikt deze transmissie van hoge vermogens over rijwegen tot 400 meter. En dat met een buigradius in de kabelrups van 10xd. We hebben deze kabel nu op voorraad en hij kan binnen 36 uur worden verzonden.

... voor betrouwbare gegevensoverdracht over lange afstanden
Onze glasvezelkabels kunnen voor elk bussysteem worden gebruikt en gegevens over lange afstanden verzenden, waarbij een hoog niveau van EMC-veiligheid wordt gegarandeerd. Onze nieuwe doorsneden kunnen deze transmissies betrouwbaar verwerken in kleine buigradii tot 5xd in de kabelrups.

... hybride kabel CF280.UL.H402.15.04.D geschikt voor Bosch Rexroth
Dankzij de uitbreiding van ons hybride kabelportfolio kunnen Bosch Rexroth aandrijvingen nu ook met onze kabels worden gebruikt. Onaangelijnd of direct met connector verkrijgbaar.

... 12 extra maanden voor meer veiligheid
De unieke chainflex garantie geldt nu voor vier jaar en wordt dus met 12 maanden verlengd! Talrijke tests in het testlaboratorium van 5.500 m² maken zo'n garantiebelofte mogelijk!

... Voor de kabelrups en de kabelgoot
Flexibele motor- en besturingsvoedingskabels met UL-goedkeuring voor gebruik in de kabelrups en de kabelgoot. Deze UL listed motor- en stuurstroomkabels zijn ideaal voor continue beweging en voor een naadloze overgang van de kabelrups naar het platform.

... operationele betrouwbaarheid in onshore en offshore toepassingen
Met de uitbreiding van de CFSPECIAL.572, het portfolio voor hangende top drive toepassingen is uitgebreid. Inclusief DNV-goedkeuring voor gebruik in de maritieme sector.

... flexibele kabels met PVC buitenmantel
Onze nieuwe PVC-kabels zijn de juiste keuze voor olievrije toepassingen. Typische sectoren zijn de houtbewerkingsindustrie, de verpakkingsindustrie en de materiaalverwerking.

... Nog meer veiligheid in de cleanroom
Verhoging van de gegarandeerde levensduur van CFCLEAN kabelelementen tot 40 miljoen dubbele slagen en gelijktijdige verhoging van de stroombelastbaarheid.

... bedrijfszekerheid gegarandeerd en wereldwijd bevestigd
Chainflex bevat geen PTFE! Het nieuwe logo bevestigt de eliminatie van PTFE in igus chainflex kabels. Als er een algemeen verbod wordt afgekondigd, hoeven er geen chainflex kabels te worden weggegooid of vervangen en kunnen ze wereldwijd zonder zorgen verder worden gebruikt.

... kabels eenvoudig vervangen
Een navulelement maakt de verzend- en opslagoplossing Chainflex CASE nog praktischer en duurzamer. Deze is beschikbaar voor beide CASE-formaten en stelt gebruikers in staat om de kabels rechtstreeks uit de doos af te rollen.

... getest in het chainflex® laboratorium en met garantie
Het chainflex assortiment is uitgebreid met zes kabelseries met nieuwe doorsneden. Onze kabels worden geleverd met de unieke chainflex garantie en zijn getest in ons eigen testlaboratorium.

... speciaal ontwikkeld voor droge omgevingen
De CF211 meetsysteem kabel serie is uitgebreid voor het SINAMICS V90 aandrijfsysteem. Robuustheid voor droge omgevingen is gegarandeerd dankzij de PVC buitenmantel. De nieuwe chainflex CF211.030 is uit voorraad leverbaar per meter of kant-en-klaar aangespannen.

... voor CAN bus en Ethernet tot CAT7
De levensduur van de CFROBOT8.PLUS is verlengd door de grotere torsiehoek tot +/- 360°/m en lost problemen op in krappe installatieruimten.

... CF98.PLUS en CF99.PLUS met gegarandeerd 100.000.000 dubbele slagen
De nieuwe CF98.PLUS en CF99.PLUS besturingskabels bereiken de langste duurzaamheid met 100.000.000 dubbele slagen of een buigfactor van 3xd.

... uitgebreid voor het ctrlX DRIVE aandrijfsysteem van Bosch Rexroth
Geschikt voor aandrijvingen uit de MS2N serie van Bosch Rexroth, kunt u de kosten met 50% verlagen en krijgt u de gebruikelijke levensduurgarantie.

... voor SINAMICS 210 aandrijvingen ...
Met de nieuwe PVC hybride kabel vullen we de CF220.UL.H kabelserie aan en bieden we nog meer variatie. Dankzij de hoogwaardige PVC-buitenmantel kunt u 15,3% kosten besparen.

... nu met DNV-goedkeuring
Met de nieuwe DNV-goedkeuring is de CFSPECIAL.5XX serie de perfecte oplossing voor offshore booreiland toepassingen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur