Verander van taal :

Alle stafmateriaal wordt gemaakt van onze beproefde iglidur materialen, die speciaal zijn ontwikkeld voor bewegende toepassingen. Onze materialen zijn zelfsmerend en worden gekenmerkt door een zeer lage wrijvingscoëfficiënt en uitstekende slijtvastheid. De specificaties van elk materiaal maken het tot een specialist voor een bepaald toepassingsgebied. Daarom zijn er iglidur materialen en stafmateriaal geschikt voor bijna elke toepassing, inclusief toepassingen met hoge temperaturen en zeewater, van de voedingssector tot de automobielindustrie.
We produceren onze stafmateriaal in overeenstemming met
DIN EN 15860. Dit voorschrift definieert de eisen en testmethoden voor essentiële eigenschappen (bijv. dikte, breedte en lengte van de platen, diameter en lengte van de ronde staaf, toegestane doorbuigingen van de staaf) voor stafmateriaal van thermoplastische polymeren voor machinale bewerking.
Bestel onze gratis stafmateriaal sample box en ontvang informatie over een breed scala aan materialen.

In de stafmateriaal brochure vindt u meer informatie over de toepassingen van iglidur stafmateriaal en informatie over specificaties en verwerking.

Deze ontwerpgids biedt u de belangrijkste principes voor het ontwerpen van gedraaide en bewerkte onderdelen die zo rendabel mogelijk zijn en zo economisch mogelijk worden geproduceerd.

Staafmateriaal van iglidur kunststof maakt de rendabele productie van onderdelen voor bewegende toepassingen mogelijk en is ideaal voor de productie van prototypes en kleine en middelgrote series. Platen, plaatstrips, platen, ronde en holle staven gemaakt van een verscheidenheid aan verschillende hoogwaardige iglidur polymeren zijn uit voorraad leverbaar. De specificaties van elk materiaal maken het tot een specialist voor een bepaald toepassingsgebied. Daarom vindt u iglidur stafmateriaal dat geschikt is voor bijna elke toepassing, inclusief toepassingen met hoge temperaturen en zeewater, van de voedingssector tot de automobielindustrie. Alle iglidur materialen zijn speciaal ontwikkeld voor dynamische toepassingen en hebben lage wrijvings- en slijtagecoëfficiënten.

Ons doel is om onze klanten altijd de meest economische oplossing te bieden en technische vooruitgang mogelijk te maken. Ontdek onze innovaties op het gebied van stafmateriaal.

Online levensduur berekenen
Wilt u weten hoe lang uw onderdeel meegaat in de toepassing?
Gebruik de levensduurberekening van onze CNC-service. Simuleer hoe de keuze van verschillende materialen de levensduur van je onderdeel beïnvloedt.
iglidur tribotapes zijn tribologisch geoptimaliseerde voeringen en kunnen in een groot aantal toepassingen worden gebruikt. Zoals alle iglidur producten zijn ook de liners gemaakt van onze beproefde iglidur materialen. Ze kunnen hun sterke punten overal tonen waar lage wrijvingscoëfficiënten en een hoge slijtvastheid vereist zijn. iglidur tribotape kan eenvoudig op maat worden gesneden en met de optionele zelfklevende achterkant worden aangebracht.





Bestel nu onze gratis tribotape staalkaart en ontvang informatie over de specificaties van onze verschillende voeringen.
AGCO | B. Braun Melsungen | Crankbrothers | FAUN Viatech | Hillrom | Kohler | KRONES | Lemken | Multipond | Nowy Styl | Sensata | TecnoSun Solar | Thaler | V-Zug | WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne | Zunhammer | en nog veel meer

Onze materialen worden getest op wrijving en slijtage in ons eigen igus testlaboratorium van 3.800 m². Elk jaar worden er meer dan 15.000 tests uitgevoerd. Hierdoor kunnen we continu gegevens genereren over de duurzaamheid van onze producten, die we in uw toepassing simuleren.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur