Soorten robots voor de industrie

De juiste robot voor elke toepassing

ReBeL cobot

Cobot

  • Tot 2,0 kg laadvermogen
  • 664 mm reikwijdte
  • Pick & place, schroeven, montage
lca-knikarmrobots

Knikarmrobot

  • Tot 3,0 kg draagvermogen
  • 790 mm reikwijdte
  • Pick & place, hantering, lassen
lca-lineaire-robots

Lineaire robots

  • Tot 10 kg draagvermogen
  • ±0,5 mm herhaalbaarheid
  • Palletiseren, lijmen en doseren, schroeven
lca-delta-robots

Delta robot

  • Tot 5,0 kg laadvermogen
  • 60 picks/minuut
  • Sorteren, transportband picking, kwaliteitscontrole
lca-scara-robots

SCARA robot

  • Tot 3,0 kg draagvermogen
  • Nauwkeurigheid van ±0,5 mm
  • Laboratoriumautomatisering, pick & place
lca-7e-as

7e as

  • Eenvoudige integratie van bijna alle fabrikanten
  • Tot vier keer groter werkgebied
  • CE-conform systeem
mobiele robot

Mobiele robotica

  • 50 kg laadvermogen + tot 100 kg trekgewicht
  • Geïntegreerd wagenparkbeheer
  • Eenvoudige integratie
lca-cobots-rebel

Accessoires voor robots

  • Keuze uit meer dan 150 fabrikanten
  • Compatibiliteitsgarantie
  • 95% e van alle oplossingen onder € 12.000
lca-cobots-rebel

Modulaire robotica

  • Flexibel uitbreidbare systemen
  • Oplossingen op maat
  • Oneindige combinatiemogelijkheden

Toepassingsgebieden voor robots - praktische voorbeelden

Robots in cellen voor universiteiten/hogescholen

Robotica voor universiteiten/hogescholen

Lijmrobot

Lijmrobot

Robots in de landbouw

Onkruidvernietiger

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop