iglidur® PRT draaikransen met vertanding

iglidur® PRT draaikranslagers met vertanding - veelzijdige opties voor individuele aandrijvingen

Draaikransen met vertanding van iglidur® bieden flexibele oplossingen voor de meest uiteenlopende aandrijfvereisten. Met vier gestandaardiseerde tandwielopties en extra mogelijkheden maken ze een maximale aanpassing aan verschillende toepassingen mogelijk.

Opties voor tanden:

  • Externe tanden: Ideaal voor directe aandrijvingen en algemene toepassingen.
  • Intern tanden: Voor compacte ontwerpen en beschermde aandrijfoplossingen.
  • Retrofitting: De PRT-04 zwenkringen kunnen eenvoudig worden aangevuld met extra tanden - voor extra flexibiliteit in bestaande systemen.

Onze Draaikranslagers met vertanding kunnen worden gebruikt zonder smering of onderhoud. Of het nu gaat om tandwieloverbrenging volgens DIN 3967 of standaard tandriemprofielen (T10, AT10, HTD5M), de varianten bieden een oplossing op maat.

De De tandwieltanden zijn optioneel ook verkrijgbaar in roestvrij staal - ideaal voor toepassingen in corrosieve omgevingen. Bovendien zijn de schuifelementen onderling uitwisselbaar zodat ze individueel kunnen worden aangepast aan het toepassingsgebied, of het nu gaat om FDA-conforme omgevingen of universele schuifelementen van iglidur® JPF - bewezen PTFE-vrij, getest in het igus® laboratorium op belasting en slijtage.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop