Breed assortiment kabels

Toepassingsvoorbeelden: chainflex kabels in gebruik

chainflex® werkt. Of u krijgt uw geld terug.

Geselecteerde toepassingsvoorbeelden met chainflex-kabels

Energieketting met rollen op scheepslossers met een bereik van meer dan 400 m

Igus Product

Op een traject van 441,3 m vermindert een rollenergieketting het aandrijfvermogen met 75%.

Kabelrups bij de losinstallatie voor bulkgoederen in de Oostzeehaven van Wismar

Igus Product

Sinds de definitieve ingebruikname van de scheepslader in 2000 hebben zich geen storingen in de kabelrups voorgedaan, noch mechanisch, noch met betrekking tot kabels.

Handlingsysteem

Igus Product

Robotbehandelingssysteem voor printplaten. Flexibele energievoorziening in gebruik in cleanroomtechnologie.

Houtbewerkingsindustrie

Igus Product

De door igus® voorgemonteerde energiekettingen zorgen voor een duurzame, slijtvaste verbinding op de gereedschappen.

Draaibank en slijpmachine met duurzame energiekettingen

Igus Product

Topconditie zelfs na 9 jaar - Voorgemonteerd energievoorzieningssysteem voor precisiemachines onder agressieve omgevingsomstandigheden.

Volledig voorgemonteerde energievoorziening voor gondellift in kermisattractie

Igus Product

Robuust, veilig, UV-bestendig: Een voorgemonteerde energieketting zorgt voor de stroomtoevoer naar de lift op de kermis en voor een snelle montage en demontage.

Veilige kabelgeleiding voor 12 STS-kranen bij hoge rijsnelheden

Igus Product

Kraanrijwegen tot 500 meter met kabelrups-systemen en kabels van igus®.

Tramwissels

Igus Product

Dankzij het gebruikte materiaal weerkaatsen zelfs spanen tot een temperatuur van 850 °C zonder een spoor na te laten.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop