Veilige kabelgeleiding en smeermiddelvrij lager voor afvalwaterzuiveringsinstallaties

Beweging op ronde en longitudinale zuiveringsinstallaties onderhoudsvrij gemaakt

Afvalwaterzuiveringsinstallatie longitudinale schrapertank met kabelrups

Onze topproducten voor afvalwaterzuiveringsinstallaties

Basic flizz kabelrups voor afvalwaterzuiveringsinstallaties

Kabelgeleiders voor longitudinale waterzuiveringen

igubal sferisch spanlager op longitudinale schraper

Sferisch spanlager in aandrijfwielen

  • Onderhoudsvrij alternatief voor radiaal spanlager
  • Geen extra smering dankzij droge werking
  • Compensatie van hoekfouten
  • Bestand tegen vuil
  • Corrosievrij en trillingsdempend
  • 1:1 vervanging in gegoten behuizingen
dryspin in de afsluiter

Draadspindeltechniek in afsluiters

  • Smeermiddelvrij en onderhoudsvrij
  • Vuilbestendig
  • Temperatuurbestendig
  • Bestand tegen chemicaliën
  • Daarom bij uitstek geschikt voor gebruik in afsluiters, bijvoorbeeld
PRT-tandkranslager in ronde tanks van afvalwaterzuiveringsinstallaties

Tandkranslager in de ronde schraapbak

  • Klaar voor installatie voor smeermiddelvrije droge werking
  • Onderhoudsvrije glij-elementen
  • Hoge belastbaarheid tot 150.000 N
  • Voor gebruik bij hoge temperaturen, vochtigheid en chemicaliën
  • Lange levensduur, gratis online te voorspellen
Intelligente conditiebewaking voor afvalwaterzuiveringsinstallaties

Intelligente conditiebewaking

  • Conditiebewaking van de kabelgeleiding op de longitudinale schraper
  • Uitbreiding van de maximale levensduur
  • Voorkom storingen en hoge kosten dankzij vroegtijdige waarschuwingen
  • Eenvoudig opvragen van sensorbedrijfsgegevens

Waarom zou ik een kabelrups gebruiken als kabelrouteringssysteem voor een langwerpige waterzuivering?

  • De kabel hoeft niet regelmatig vervangen te worden
  • Geen sleepring: contacten hoeven niet vervangen te worden
  • Betrouwbare geleiding: de kabels blijven niet haken en scheuren niet
  • Bescherming tegen weersinvloeden en vuil dankzij compacte behuizing
  • Tot 50% kortere kabellengte in vergelijking met festooning
  • Geen aparte aandrijving zoals bij de motorkabelhaspel, dus besparing van materiaal en energie

Succesverhalen

Luchtfoto van de slibverwerkingsinstallatie

Lichte kabelrups voor groot project: AMORAS

Schraperbrug in primaire klaringsinstallatie in Plauen

Afvalwaterzuivering zonder stilstandstijd in de zuiveringsinstallatie van Plauen

flizz systeem in gebruik in de Duisburg-Kasslerfeld klaringsinstallatie

Veilige energietoevoer op de nabezinktank

Afvalwaterzuiveringsinstallatie kabelrups

Intelligente sensortechnologie in rioolwaterzuiveringsinstallaties kabelgeleidingen

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Salzburger Ennstal / Radstadt Pongau

Kabelrups beschermt de energie- en signaaltoevoer bij sneeuw en vorst

Getest in het testlaboratorium voor gebruik in de echte wereld

Meer informatie

Brochure: rioolwaterzuiveringsinstallaties

Productbrochure afvalwaterzuiveringsinstallaties

Installatieservice

Installatieservice

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop