igus producten zonder PTFE

PTFE-vrij en PFAS-getest.

De belangrijkste punten in het kort

  • Afhankelijk van het PTFE-gehalte kunnen kunststof producten worden beïnvloed door een mogelijk PFAS-verbod.
  • Veel igus materialen bevatten geen PTFE en in andere igus materialen konden geen sporen van de kritische PFAS-stoffen worden gedetecteerd.*
  • Als PTFE niet verboden wordt, dan heeft dit over het algemeen geen consequenties voor igus-materialen.

De producten iglidur, igubal en xiros met PTFE-vrij granulaat, uitgeroepen tot product van het jaar 2025.

igus materialen die PTFE-vrij zijn en getest zijn op schadelijke PFAS

igumid materialen die PTFE-vrij zijn en getest zijn op schadelijke PFAS

xirodur materialen die PTFE-vrij zijn en getest zijn op schadelijke PFAS

PTFE-vrije iglidur-glijlagers in standaarduitvoeringen, met PFAS tested-aanduiding.

PTFE-vrije glijlagers die zijn getest op schadelijke PFAS

Glijelement NT-60-200-R200-L200 met PTFE- en PFAS-vermelding.

PTFE-vrije lineaire technologie die is getest op schadelijke PFAS

Chainflex-grafiek over PTFE en PFAS met meerdere kabels en keurmerken.

PTFE-vrije chainflex kabels van igus

xiros-kogellagers zonder PTFE en PFAS in verschillende uitvoeringen.

xiros kogellagers: PTFE-vrij, smeer- en onderhoudsvrij

Twee tandwielen, één beige en één wit, met PTFE free- en PFAS tested-keurmerken.

PTFE-vrije tandwielen getest op schadelijke PFAS

iglidur® draailager PRT-04 met aluminium behuizing en glijelementen van iglidur® JPF, PTFE-vrij.

PTFE-vrij iglidur PRT draaikranslager

PTFE-vrije, PFAS-geteste rondstaven op een materiaalmonster.

PTFE-vrije halffabricaat voorraad getest op schadelijke PFAS

PTFE-vrije, PFAS-geteste igus glijlagers en bussen in het assortiment.

PTFE-vrij ontwerp met igubal sferische lagers

PFAS-vrij 3D-printmateriaal: PTFE, hars, filament en SLS-poeder met materiaalmonsters.

3D printermaterialen: slijtvast en duurzaam, zonder PTFE


Met interne ontwikkeling en eigen testlaboratorium voor PTFE en PFAS alternatieven

Een medewerkster controleert materiaalontwikkeling aan een machine in het igus-lab.
Het is niet eenvoudig om materialen te vinden met een vergelijkbare specificaties. Toch is het ons gelukt.

Dr.-Ing. Magnus Orth

Hoofd materiaalontwikkeling en technisch centrum bij igus

Van de ontwikkelingsafdeling: Grote vooruitgang met PFAS en PTFE

Achtergrondinformatie over PFAS

Wat is PFAS?

  • Niet-polymeren: In de subgroep niet-polymeren zijn de verbindingen perfluoroctaanzuur (PFOA) en perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) het best geanalyseerd. Zoals veel PFAS zijn deze twee verbindingen hardnekkig en kunnen ze nu worden aangetroffen in het milieu, de voedselketen en bij mensen. PFOA en PFOS hebben een bewezen negatieve invloed op de gezondheid. Samen met PFHxs en PFNA vormen ze 90% van de huidige PFAS-last.
  • Polymeren: De subgroep polymeren omvat fluorpolymeren. Fluorpolymeren bestaan uit een koolstofketen met direct daaraan gekoppelde fluoratomen. Hierdoor zijn ze zo sterk dat ze niet kunnen afbreken tot giftige stoffen. Het enige gevaar is het mogelijke gebruik van giftige additieven tijdens de productie in de vorm van emulgatoren. Fluorpolymeren worden, bijvoorbeeld, gebruikt in coatings, afdichtingen en kabelisolatie. Fluorpolymeren zijn onder andere polytetrafluorethyleen (PTFE).

Overzichtsgrafiek van PFAS: indeling in niet-polymeren en polymeren met voorbeelden en subgroepen.
Overzichtsgrafiek van PFAS: indeling in niet-polymeren en polymeren met voorbeelden en subgroepen.

Huidige wettelijke situatie met betrekking tot PFAS (per 25/09/2025).