Hannover Messe 2026

Nieuws over kunststof kogellagers

Hybride radiaal diepgroefkogellager

Hybride radiaal diepgroefkogellager

Voor hogere belastingen met roestvaststalen binnenloopvlak

Kogeltransporteenheid met holle kogel

Kogeltransporteenheid met holle kogel

Tot 49% lichter dankzij holle kogels

Transportrol, carbon

Transportrol, carbon

Dissipatief en efficiënt met F182 kunststof lagers

Transportrol, roestvaststaal

Transportrol, roestvaststaal

Dissipatief en efficiënt met F182 kunststof lagers

Nieuws van de najaarsbeurzen 2025

Cleanroom kogellager

Radiaal diepgroefkogellager van xirodur C161

Lage deeltjesemissie dankzij slijtvast C161-materiaal

Druklager met kooi

Druklager met kooi

Maximale levensduur met axiale belastingen

Transportrol met keramisch lager

Transportrol met keramisch lager

Het kan worden gebruikt tot +250°C en is bestand tegen chemicaliën

Nieuws van de voorjaarsbeurzen 2025

Keramisch kogellager

Keramisch kogellager

Temperatuur- en chemiespecialist gemaakt van zirkoniumoxide en siliciumnitride

Saturnus kogeltransporteenheden

Saturnus kogeltransporteenheden

Lage installatiediepte en eenvoudige montage

Geleidende kogeltransporteenheden

Geleidende kogeloverdrachtseenheid gemaakt van iglidur F182

Ideaal voor de halfgeleiderindustrie dankzij het hoge elektrische geleidingsvermogen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop