Lineaire assen met tandriemaandrijving

Overzicht van tandriemassen

Onze tandriemassen in één oogopslag

Tandriemas met compact type

Compact ontwerp

  • Voert vele positioneringstaken uit
  • Motoraansluiting mogelijk
  • Geringe installatiehoogtes
Tegengesteld lopende positionering met lineaire assen van igus

Omgekeerd positioneren

  • Snelle rechts/links afstelling
  • Compact met een laag profiel drylin W dubbele rail
  • Met haakse flens
Industrie-specifieke tandriemassen van igus

Industrie-specifiek programma

  • Voor toepassingen vanaf -30°C (LT)
  • Voor toepassing onderwater (UW)
  • Voor spatwatercontact (SW)
Modulaire assen met tandriem-aandrijving

Open modulair systeem

  • Variabel asbereik van 120/160/200 mm
  • Lichte constructie met aluminium versie
  • Corrosievrij roestvaststalen versie
Cantilever as met tandriem-aandrijving

Uitkragende as

  • Permanent geïnstalleerde aandrijfeenheid
  • Max. axiale belasting: 50 N
  • Lichtgewicht
Elektrische tandriemas

Tandriemas met motor

  • Gedefinieerde slaglengten (300/500/1000 mm)
  • Onderhoudsvrije werking zonder externe smering
  • Snelle assemblage
Modulaire assen met tandriem-aandrijving

Compacte lineaire as ZLN-40

  • Compact ontwerp, 27 mm hoog
  • Verticale belasting vanaf 30 N
  • Met NEMA stappenmotoren en EC/BLDC gelijkstroommotoren
drylin® tandem tandriemas 1080

ZLWT tandem tandriemas

  • Compacte tandriemas met twee tandriemen in één unit
  • Klaar voor verbinding met motor en besturingssysteem
  • drylin® W wissellagers
econ tandriemas

Econ tandriemas

  • Stille werking en compact ontwerp
  • Tandriemen met veervoorspanning
  • Torsiebestendig geanodiseerd aluminiumprofiel
  • Last tot 20 N

Voordelen van tandriemassen

100% smeermiddelvrij

Stille werking

Compact ontwerp

Gebruik onder water

Specifiek voor continu bedrijf

Kosteneffectief

Structuur van een tandriemas

Dwarsdoorsnede van igus tandriemas
DDX

Aandrijftechniekconfigurator

Individuele tandriemassen, geheel naar uw wensen

  • Snelle en gemakkelijke configuratie
  • Optionele accessoires
  • Gedetailleerde onderdelenlijst
  • Snelle levering*

Toepassingsvoorbeelden met tandriemassen

Offshore robots - Inspectie, reiniging en reparatie

Toepassingsvoorbeeld van Remotion-aandrijftechniek

3D-printer voor beton smeermiddelvrije oplossing voor stoffige omgeving

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek

Elektrische aandrijftechniek in een geautomatiseerd positioneringssysteem

Aandrijftechniek in een order-picking unit

Meer toepassingsvoorbeelden

AWB

Gratis voorbeeld en whitepaper

Sample

Miniatuur draadspindelsample

Whitepaper aandrijftechniek

Whitepaper downloaden

Meer informatie over tandriemassen

Is er een mogelijkheid voor gemakkelijk en snel onderhoud?

  • Direct en slim onderhoud op de rail
  • Slijtvast glij-element gemaakt van iglidur J200
Kussenblokken

Welke technische gegevens zijn er voor lineaire eenheden met tandriemaandrijving?

Technische gegevens

Welke motoren kan ik aansluiten op de tandriemassen?

Elektromotor voor tandriemas

Aandrijfkoppel en last

Aandrijfkoppel en last

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop