Verander van taal :

Bezoek ons op de Hannover Messe van 20 tot 24 april 2026 en ontdek ons nieuws in hal 13, op stand C60.

Met de igubal ESQM-2.0-100 en de ESQM-2.0-150 we breiden onze serie kussenbloklagers voor zonnevolgsystemen uit met nieuwe versies voor vierkante profielen van 100 en 150 mm en introduceren ook een kosten geoptimaliseerde slanke versie. De lagers werden speciaal ontwikkeld voor het volgen van zonnepanelen in grondgebonden systemen met een groot oppervlak en hun sferische lager positie maakt hoekcompensatie tot 14° mogelijk. De belangrijkste verdere ontwikkelingen van de tweede generatie zijn onder andere een nieuw materiaal met een aanzienlijk hogere UV-bestendigheid voor langdurig buitengebruik. Tegelijkertijd is de profielhouder veranderd van V naar U uitlijning, wat de montage vergemakkelijkt. Een extensie-dwarsverbinder van gegalvaniseerd plaatstaal vermindert ook de installatiehoogte van de bovenste component met maximaal 36 mm. Extra uitsparingen in de koepel zorgen voor een nette kabelgeleiding langs het profiel. Naast de standaardversie is de ESQM-2.0-LEAN een kosten geoptimaliseerde versie voor projecten met gedefinieerde levensduur vereisten.

In transportbanden, sorteersystemen, vorkheftrucks of voor pick & place taken: Met de verschillende producten uit de igubal serie kunnen uitlijnfouten betrouwbaar worden gecompenseerd en kunnen gedefinieerde draai-, kantel- en zwenkbewegingen zonder smering worden gerealiseerd. Meer over motion plastics voor betrouwbare energie-, data- en materiaalstromen.

Met de EFOM-2.0-30 (flenslager met twee gaten) en de EFSM-2.0-30 (flenslager met vier gaten) presenteren we de nieuwe generatie van onze bewezen igubal flenslagers met een geoptimaliseerd ontwerp van de behuizing. Het doel van de verdere ontwikkeling was om een volledig vlak montageoppervlak te verkrijgen, zodat het lager goed aansluit op de constructie en het binnendringen van vuil en stof wordt beperkt. Ondanks de ontwerpwijzigingen blijft de statische belastbaarheid tot 6.000N (EFOM) of 6.800N (EFSM) volledig behouden. Dankzij de lichtgewicht structuur in vergelijking met de voorgaande modellen (18% gewichtsvoordeel voor de EFOM-2.0 en 16% voor de EFSM-2.0) is de bewegende massa in het systeem kleiner, wat kan leiden tot lagere aandrijfvermogens en energiebesparingen, met name in dynamische toepassingen. Zoals alle igubal flenslagers zijn de nieuwe versies smeer- en onderhoudsvrij en ongevoelig voor corrosie, vuil en stof.

In veel toepassingen worden hoge statische belastingen nog steeds gedekt door gesmeerde metalen sferische glijlagers. Met onze igubal studie voor zware toepassingen onderzoeken we hoe toepassingen betrouwbaar kunnen worden gerealiseerd met smeringsvrije en milieuvriendelijke polymeer sferische glijlagers. De basis is een tribologisch geoptimaliseerde interactie van materiaal, geometrie en contactoppervlak, waardoor piek belastingen op een gecontroleerde manier worden verdeeld en een sterke wrijvingscoëfficiënt mogelijk maakt. De afwezigheid van smeermiddelen voorkomt dat vuildeeltjes zich hechten en zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge belasting. Toepassingen die al zijn gerealiseerd laten zien dat deze aanpak werkt. In projecten van klanten zijn gesmeerde lagerpunten met succes vervangen en zijn maximale belasting van 70kN bereikt - met minder onderhoudsvereisten en lagere bedrijfskosten. Juist omdat zware toepassingen zo individueel zijn, nodigen we gebruikers uit om samen met ons projectspecifieke oplossingen te ontwikkelen - voor hoge statische belastingen, sterke schokken en veeleisende omgevingen.

Leg uw project voor aan onze studie - we zullen het smeringsvrije ontwerp met igubal sferische glijlagers voor zwaar gebruik controleren en samen een geschikte oplossing ontwikkelen.

Onze gedeelde igubal flenslagers zijn nu verkrijgbaar als praktische set inclusief bevestigingskraag. Met één onderdeelnummer voor de lager en de bevestigingskraag worden bestelitems en administratief werk verminderd, terwijl tegelijkertijd het foutenpercentage bij het bestellen daalt. De vooraf gedefinieerde leveringsomvang en de bundeling in één verpakkingseenheid zorgen voor extra efficiëntie. Klanten profiteren ook van een prijsvoordeel tot 5,6% in vergelijking met individuele aankopen.
Het gedeelde type van onze flenslagers maakt montage direct op de as mogelijk zonder de aangrenzende componenten te hoeven demonteren - een echt voordeel in de praktijk. Volgens het principe "volgt de vorm de functie", leidt de innovatieve vorm van deze lagers rechtstreeks naar de functie. Dit geavanceerde ontwerp werd bekroond met de iF Design Award 2026 en combineert technologie, functionaliteit en gebruiksgemak tot een praktische oplossing voor de machine- en installatiebouw.

Voor sferische lagers die geschikt zijn voor cleanrooms zijn geharmoniseerde materialen nodig. Er zijn al succesvolle toepassingen gerealiseerd met igumid G in combinatie met iglidur W300, J en X - smeringsvrij en een laag deeltjesgehalte. Bent u een cleanroom toepassing met sferische glijlagers aan het plannen? Neem contact met ons op!

Met de nieuwe 25 mm versie breiden we de toepassingsmogelijkheden van onze iglidur H3 sferische spanlager in de transporttechniek en machinebouw uit. Riem toerentallen tot 200 rpm kunnen betrouwbaar worden gerealiseerd, terwijl het slijtvaste, duurzame ontwerp stilstandtijden beperkt en de lagers onderhoudsvrij blijven.
De sferische spanlagers werden zowel in langetermijntests bij klanten als in gecontroleerde testen van belasting in het laboratorium onderzocht. Het hoge draagvermogen en de lage slijtage zijn ook duidelijk na meerdere jaren. Tegelijkertijd zijn er geen smeermiddelen nodig, waardoor de bedrijfskosten dalen en het systeem schoner wordt.

Vervanging van sferische spanlagers zonder gereedschap in enkele seconden - het nieuwe snelspanner kussenbloklager is er. Na een succesvolle prototypefase is de spuitgiet versie nu klaar voor serieproductie en verkrijgbaar zonder minimale bestelhoeveelheid - momenteel voor een asdiameter van 25 mm.
De sferische spanlager kan zonder schroeven of gereedschap worden vervangen - in slechts één eenvoudige stap. Dit bespaart tijd, vermindert stilstand en verlaagt de onderhoudskosten. Getest in het igus laboratorium: tot 9kN statische drukbelasting, 100% smeringsvrije werking en ideaal voor modulaire systeemconcepten waarin componenten flexibel en snel moeten worden aangepast.

Met onze gedeelde sferische spanlagers voor PP205 metalen behuizingen kan het sferische spanlager snel en eenvoudig ter plaatse worden vervangen zonder dat andere componenten moeten worden gedemonteerd. Ze bieden een eenvoudige en efficiënte montage en aanzienlijke kostenbesparingen bij het vervangen van lagers dankzij de snelle vervanging. Met een statische trekbelasting tot 1.800N en zonder nood aan extra smeermiddelen zijn deze sferische spanlagers de ideale oplossing voor een efficiënte en onderhoudsvrije lager opstelling.

Met de igubal 2.0 stangkoplagers bieden we maximale flexibiliteit voor een breed scala aan toepassingen. Vier iglidur materialen, alle gangbare schroefdraad types en asdiameters van 6-20 mm: De combinatie van robuuste metalen behuizing en smeervrije kunststof binnenring maakt duurzame, onderhoudsvrije oplossingen mogelijk - zonder smeermiddel.
| Materiaal | Toepassingsgebied |
|---|---|
| iglidur J | Hoge slijtvastheid |
| iglidur A181 | FDA en EU 10/2011 conformiteit |
| iglidur X | Breed temperatuurbereik (-100°C tot +250°C, kortstondig tot +315°C) |
| iglidur G | Dynamische belastingen |

Met de nieuwe UJM-kunststof cardan koppeling presenteren we een innovatief alternatief voor conventionele metalen oplossingen. Het prototype voor een as van 10 mm laat zien hoe efficiënt lichtgewicht constructies kunnen zijn: corrosievrij, smeervrij en met duidelijke voordelen op het gebied van gewicht, onderhoud en kosten.
Dankzij de geoptimaliseerde geometrie en FEM-analyse overtuigt de verbinding met zijn hoge sterkte en een overdraagbaar koppel van 6 Nm bij 25° doorbuiging - getest in het igus laboratorium. Andere maten en compactere ontwerpen zijn denkbaar. Heeft u een specifieke toepassing? Neem dan gerust contact met ons op - we zullen samen met jou de juiste oplossing ontwikkelen.

Onze gedeelde igubal flenslagers betekenen een revolutie voor aslagers in beperkte productieomgevingen. Bespaar tot 80% tijd bij het vervangen van lagers en profiteer van volledige onderhoudsvrijheid dankzij de afwezigheid van smering.

Ontdek in onze whitepaper hoe geavanceerde lagertechnologie de prestaties van uw machine verhoogt en stilstand effectief voorkomt.

Met iglidur J3, iglidur R en igumid G bieden we volledig PTFE-vrije materialen voor de hele igubal productserie.
Getest in ons eigen laboratorium in overeenstemming met SQP M1227 en negatief getest op 96 PFAS-verbindingen die als bijzonder kritisch zijn geclassificeerd.
Of het nu gaat om stangkoplagers, kussenbloklagers, flenslagers of sferische lagers: onze shop toont slechts een selectie van de mogelijkheden. Speciale afmetingen kunnen ook worden gerealiseerd - neem gewoon contact met ons op. Samen vinden we de juiste oplossing voor uw toepassing.

3D print prototype van de ESQM-2.0-120-HD op de proef gesteld
Dit onderzoek test de prestaties en toepasbaarheid van de ESQM voor zware toepassingen in de zonne-energiesector.
De ESQM-2.0-Heavy Duty is een verdere ontwikkeling van de ESQM-2.0 en is speciaal ontworpen voor extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld. tropische stormen. Hij bestaat uit een gedeelde behuizing en twee halve bolvormige hulzen. De sferische kogel en het onderste deel van de behuizing zijn gemaakt van kunststof met een hoge UV-bestendigheid. De herverdeling van de wanddiktes op de belastingspunten en de verdubbeling van de dikte van de verlengstang maken het lager 50% sterker. Een andere versie met een harde stop, die we hebben getest, voorkomt ongeoorloofde rotatie van de tracker as en beschermt zowel de as als de motor tegen schade.

Met ons motion plastics nieuws mis je geen enkel nieuws over igus en onze producten. Onze nieuwsbrief houdt je op de hoogte: nieuwe producten, spannende toepassingen, actuele laboratoriumrapporten en nog veel meer.
Bent u bekend met onze producten en wilt u het aanbod in de webshop bekijken of direct bestellen?

In slechts drie stappen kunt u de parameters van uw toepassing gebruiken om geschikte productaanbevelingen te bepalen, inclusief levensduur.
Hier vindt u de belangrijkste informatie, technologieën, vragen en antwoorden over igubal® sferische glijlagers.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur