Verander van taal :

Met onze 3D printservice kunt u slijtvaste kunststofcomponenten produceren door middel van drie verschillende processen: SLS, FDM en DLP 3D-printen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de respectieve productiemethoden.
Wilt u uw project met een van onze experts bespreken?
Neem dan gerust contact met ons op!
Bij SLS 3D printen wordt kunststofpoeder met een mes in lagen aangebracht en met een laser gesmolten op de specifieke punten waar het onderdeel moet worden geproduceerd. Dit proces wordt vooral gekenmerkt door zijn kostenefficiëntie, snelle productie en hoge maatnauwkeurigheid van de geprinte onderdelen (vanaf ±0,15 mm).
Verdere voordelen:
Tip: In vergelijking met het SLS-proces biedt FDM 3D-printen een grotere verscheidenheid aan materialen.
FDM is een 3D printproces waarbij een smeltbaar materiaal (kunststof) wordt verwarmd en laag voor laag via een of meer spuitmonden wordt aangebracht. Dit wordt ook wel smeltdraad depositie of filament extrusie genoemd. De lage kosten van een filament printer en de gebruiksvriendelijkheid maken FDM tot het meest gebruikte 3D-print proces.
Multimateriaal printen: met 3D-printen is het ook mogelijk om onderdelen uit maximaal vier verschillende filamenten in één printproces te produceren.
Tip: als er geen ondersteunend materiaal nodig is en componenten met een goede hechting van de lagen en een hogere maatnauwkeurigheid (<±0,2 mm) vereist zijn, zijn lasersinteren en DLP geschikter dan FDM.
DLP is een 3D printproces waarbij synthetische hars laag voor laag in een bak wordt blootgesteld aan UV-licht en daardoor wordt uitgehard of gepolymeriseerd. Een UV-lichtbron valt op een reeks spiegels, die het licht als tweedimensionale laag geometrie weerkaatsen en op het materiaal projecteren.
Voordelen:
DLP versus SLA:
Een groot voordeel van 3D-printen met behulp van het DLP-proces is de tijdwinst. In vergelijking met het SLA-proces, waarbij elk punt afzonderlijk wordt belicht door een laser, wordt bij het DLP-proces de hars oppervlak voor oppervlak uitgehard, wat de bouwtijd vele malen verkort. Bovendien wordt de resolutie aanzienlijk verhoogd tot 35 µm pixels.

Laat uw prototypes of series binnen één tot drie dagen printen uit slijtvaste igus kunststoffen.

Krijg een overzicht van de toepassingsgebieden waarin de 3D-printservice van igus een doorslaggevende rol heeft gespeeld.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur