Betrouwbare energietoevoer en onderhoudsvrije glijlagers voor podiumtechniek

Toepassingsgebieden

Theater met igus® producten

Toneelmachines

Spotlights met igus-producten

Verlichtingstechnologie

Microfoonlier microfoonhaspel

Microfoonlier e-spool microfoon

  • Ononderbroken geluidsoverdracht zonder sleepring
  • Kabel eenvoudig te vervangen
  • Eenvoudige en ruimtebesparende installatie, geen extra ondersteuningsapparatuur nodig
  • Geen handmatig werk op hoogte
  • Verkrijgbaar met één kabel of als stereoversie met twee kabels voor het aansluiten van twee microfoons

Kabeltrommel voor kabelrupsen zonder sleepring

  • Alle media in één systeem: Stroom... data... glasvezel...
  • Doorbuigbare kabelrups voor een breed scala aan toepassingen
  • Stille en geringe trilling
  • Eenvoudig kabel toevoegen of vervangen
  • Compleet geassembleerd met kabel en connector op aanvraag
  • Vervaardigd in overeenstemming met de DIN EN 17206 standaard en DGUV principe 315-390
Meer informatie over e-spool productene-spool theater in de online shop
e-spool theater

Zig-zag systemen

  • Stil en trillingsarm
  • Geen trekspanning op de kabels
  • Gemakkelijk kabels toevoegen of vervangen
  • Leid alle media in één systeem: Stroom... gegevens... glasvezel...
  • Systemen op maat tot 40 m verplaatsing mogelijk

Standaard compleet systeem

Standaard iSet in de online shop
Zig-zag systeem
Voordelig zig-zag-systeem

Voordelige versies zonder geleidekast

Whitepaper over energievoorzieningssystemen voor podiumtechnologie

Whitepaper

Verticale energievoorziening in podiumtechniek

Lineaire technologie voor cameraslider

  • Eenvoudige, handbediende lineaire geleidingen kunnen worden aangepast aan ons modulaire lineaire systeem drylin W.
  • Als automatisering, afstandsbediening en grotere precisie vereist zijn, bieden wij lineaire assen met tandriemaandrijving en de passende motor met controller - als voordelige Advance- of hoogwaardige Professional-versie.
Naar onze componenten voor cameraschuifregelaars
PRT's 05 en 04 in zwart

PRT-draaikranslager voor 360°-bewegingen

  • Elegant en discreet: Black Edition van zwart gecoat aluminium met zwarte universele schuifelementen van iglidur JB:
    PRT-04 draaikrans in zwart
  • Extra-lichte voordelige versie: massief kunststof, gemaakt van minstens 97 % regranulaat:
PRT-05-serie, voordelig gemaakt van massief kunststof
PRT's 05 en 04 in zwart
Bewegend licht met PRT-draaikrans

Zelfinstellende flenslagers

  • Topverkoper: igubal KFSM viergaats flenslager met gedeelde behuizing:
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Bolvormige kogel is gemaakt van iglidur J met lage wrijvingswaarden in droge werking en een extreem lage stick-slipneiging
igubal KFSM flenslager met vier gaten
PRT's 05 en 04 in zwart
Kabellier

Tweecomponenten glijlager met hoge belasting

  • Hoge mechanische sterkte met lage slijtage
  • kosteneffectief door spuitgieten productie
  • smeermiddelvrij drooglopen zonder onderhoud
iglidur Q3E glijlager
iglidur Q3E
Podium met glijlagers

Vlakke glijlagers

  • Tot 40% goedkoper dan vergelijkbare metalen bussen
  • Ca. 40% spelingbesparing vergeleken met iglidur G
  • 100% smering en onderhoudsvrij
iglidur G2 glijlager
iglidur G2
Glijlagers in de draaiknop van midi-controller

Virtuele vakbeursstand

Beursstand

Ervaar producten virtueel - alleen of met een gids


Succesvol in gebruik bij onze klanten

GES-2-auditorium in Moskou
Hungexpo multifunctionele hal in Boedapest
Technologietoepassingen in klantfase

Getest voor gebruik in het testlaboratorium

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Mark van de Waal

Marketing Manager

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop