Verander van taal :

De E4.1L is een zeer dynamische, lichtgewicht en kosteneffectieve kabelrups voor bijna alle toepassingen. Dankzij de hoge stabiliteit en stijfheid kan deze kabelrups probleemloos worden gebruikt bij hoge belasting. Het standaard modulaire systeem biedt ook een grote keuze aan accessoirecomponenten. De kabelrups kan dus naar wens worden uitgebreid en aangepast aan de toepassing.
Typische industrieën en toepassingen: Algemene machinebouw, robotica en handling, rioolwaterzuiveringsinstallaties, transportbandtechniek...

Openen en sluiten zonder gereedschap

Verminder kosten, tijd en gewicht

Een serie voor vrijwel elke toepassing

Grote inwendige hoogte gecombineerd met laag eigen gewicht

Spaanwerend kettingen
Veel series zijn ook verkrijgbaar als buis of halve buis!
Dit brengt je naar onze grote selectie van spaanbestendige maar toch te openen gesloten kabelrups.

Robuust, trillingsbestendig en compact
De hybride kabelrups YE is de beste mix van lichtgewicht kunststof en sterk staal dat gemakkelijk een hoge vrijdragende rijweg aankan. Het is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van bouwmachines en hefapparatuur.

chainge® Recyclingprogramma voor kabelrups
Lever een bijdrage aan de vermindering van kunststofafval en de verbetering van recycling in de industrie.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur