Verander van taal :

Robots zijn niet meer weg te denken uit de industrie en daarmee neemt ook de behoefte aan intelligente actuatoren toe. Aangezien ontwikkelingen in verband met Industrie 4.0 betekenen dat steeds meer gegevens van een proces via een bussysteem moeten worden getransporteerd, worden torsiebestendige buskabels steeds noodzakelijker. Op het gebied van bijzonder grote torsiehoeken kunnen we nu busoplossingen tot +/- 360 °/m presenteren, zelfs voor CAN-bus en Ethernet tot CAT7, als 10 GBit bij 600 MHz.
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5)C | 9,5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2x0,15)C | 10,5 | 49 | 115 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur