Lichtgewicht cantilever as

  • Hoge, constante stijfheid van de as, ongeacht de lengte van de slak
  • Hoge precisie
  • Hoge toerental mogelijk
  • Installatiepositie kan naar wens worden geregeld
  • Lange rijwegafstanden kunnen worden gerealiseerd

Lineaire assen met tandheugelaandrijving

eindeloze tandwiel lineaire module
  • Oplossing voor lange rijwegen
  • tandwiel en rondselelementen modulair (eindeloos) uitbreidbaar
  • Voor toepassingen > 2.000mm
  • Afzonderlijke bediening van meerdere lineaire loopwagens tegelijkertijd mogelijk
Grijperas met tandheugel drylin® GRQ
  • Getand, hard geanodiseerd, corrosievrij vierkant buisprofiel
  • belastbaar tot 500g met een toerental tot 0,7m/s mogelijk
  • Aandrijving: NEMA11 stappenmotor met tandwiel
  • Lichtgewicht, snel, klein en smeermiddelvrij
Cantilever as met drylin® GRW tandheugel
  • Directe krachtoverbrenging via tandheugel
  • Compacte structuur
  • Voor laatste tot 10N
  • Materiaalcombinatie: aluminium profiel/kunststoftandheugel
  • Beschikbare accessoires
  • Verkrijgbaar met motor
Cantilever as met drylin® GRR tandheugel
  • Lichtgewicht Z-as (1,45kg) voor slakken tot 500mm
  • Gemaakt van aluminium en kunststof
  • Ideaal voor lineaire robots
  • Dynamische massa van slechts 0,9kg maakt snel werken mogelijk
  • Ook verkrijgbaar als grotere versies met een slaglengte tot 1000mm en een hefvermogen tot 100N

Voor multi-as lineaire robots

Voor multi-as lineaire robots

Voor test en meetapparatuur

Voor test en meetapparatuur

Voor pick & place toepassingen

Voor pick & place toepassingen

Lineaire aandrijving met tandheugel: voor- en nadelen

Wanneer te gebruiken?

  • Pick & Place-toepassing met hoge dynamiek
  • Voor een compacte structuur van de toepassing
  • Zo z als in meerassige portalen

Wanneer niet gebruiken?

  • Hoog laadvermogen
  • zelfborgend
  • Vuile toepassingsgebieden

Structuur van een igus® tandheugel en rondsel als (z-as)

Dwarsdoorsnede igus tandheugelas
ZAW-1040

Vrijdragende as met tandriemaandrijving

Automatisering met stappenmotoren, gelijkstroommotoren en EC/BLDC-motoren

Aansluitklare tandriemassen

Voorbeelden van klanttoepassingen

drylin GRW tandheugelassen bij samplevoorbereiding

Geautomatiseerde samplevoorbereiding

drylin GRQ tandheugelassen in een bottelarij

Optimaal gebruik van de installatieruimte in een bottelarij

drylin aandrijftechniek toepassingsvoorbeelden

Meer toepassingen

Meer informatie

Voordelige lineaire modules met tandriem-aandrijving
drylin econ
drylin aandrijftechniek assemblage-video's
Ga naar de assemblage-video's

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop