Modulaire aandrijftechnologie van drylin

Smeermiddelvrije lineaire assen met loodschroef, tandriem en tandheugel

Overzicht aandrijftechniek

Onze lineaire assen en accessoires in een oogopslag

Lineaire assen met draadspindel

Lineaire assen met draadspindel

Lineaire assen met tandriem

Lineaire assen met tandriem

  • Voor snelle positionering
  • Voor slaglengtes tot 3000 mm
  • Ook verkrijgbaar als uitkragende as en omgekeerde as
 Lineaire assen met tandheugel

Lineaire assen met tandheugel

  • Ideaal in meerassige constructies
  • Klaar voor verbinding met motor en besturingssysteem
XY-tafels voor aanpassingstaken

XY-tafels voor aanpassingstaken

  • Lineaire modules met twee verstelrichtingen
  • Voor werkoppervlakken tot 500 mm x 500 mm
Elektromotoren

Bijpassende elektromotoren

  • Stappen-, DC- en EC/BLDC-motoren
  • Verschillende installatieformaten en ontwerpen
Technische toebehoren

Technische toebehoren

  • Voor handmatige en elektrische beweging
  • Bedieningselementen, bevestigings- en montagetoebehoren
DDX

Aandrijftechniekconfigurator

Lineaire assen op maat volgens uw wensen

Wanneer gebruik ik welke aandrijving voor mijn systeem?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Draadspindel-aandrijving

DRE_ICON_drylin_e_getande_riem_icon_NL_1

Tandriemaandrijving

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_EN_1

Tandheugelaandrijving

Voordelen van drylin aandrijftechnologie

Smeermiddel- en onderhoudsvrij

Smeermiddelvrij

Stil

Stil

Kosteneffectief

Kosteneffectief

Duurzaam

Duurzaamheid

Temperatuurbestendig

Aanpasbaar en aansluitklaar

Klaar om te verbinden icoon

Toepassingsvoorbeelden van aandrijftechniek

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek Art Robotics

Speciale meetopstelling met draadspindelassen

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek

3D-printer voor beton smeermiddelvrije oplossing voor stoffige omgeving

Aandrijftechniek in een order-picking unit

Elektrische aandrijftechniek in een geautomatiseerd positioneringssysteem

AWB

Meer toepassingsvoorbeelden

Meer informatie over aandrijftechnologie

Bestel een gratis sample

Monster

Bijpassende elektromotoren

Elektromotoren

Whitepaper aanvragen

Whitepaper aandrijftechniek

Veelgestelde vragen van onze klanten

  1. Tandriemaandrijvingen bieden een hoge acceleratie en herhaalbaarheid. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor pick-and-place machines, verpakkingssystemen, 3D-printers en andere toepassingen waarbij snelle en nauwkeurige positionering vereist is.
  2. Draadspindel-aandrijvingen bieden een hoge lastcapaciteit, precisie en krachtoverbrenging. Ze zijn daarom zeer geschikt voor CNC-frezen, lasermarkeermachines, bewerkingsmachines en robottoepassingen. De draadspindel-aandrijving zorgt voor een sterke en nauwkeurige positionering.
  3. Tandheugel aandrijvingen bieden een combinatie van een hoge snelheid, precisie en belastingscapaciteit. Toepassingen voor lineaire aandrijvingen met tandheugel zijn te vinden in materiaalverwerking, verpakking, assemblage lijnautomatisering en andere gebieden waar snelle, nauwkeurige positionering over langere afstanden vereist is.
DDX

Aandrijftechniekconfigurator

Individuele lineaire aandrijvingen volgens uw wensen

  • Snelle en gemakkelijke configuratie
  • Optionele accessoires
  • Gedetailleerde onderdelenlijst
  • Snelle levering* (klaar voor verzending in 48 uur)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in:

drylin elektrische motoren

Motoren
  • Verschillende versies met encoder of rem
  • Verschillende aansluitingen zoals gevlochten draden, Molex of metrische connectoren
  • Verschillende soorten bescherming tegen spatwater, vacuüm en meer

drylin motorbesturingssystemen

Motorbesturingssystemen
  • Met en zonder behuizing
  • Voor verschillende motortypen
  • Sample programma's om te downloaden
  • Gratis video-handleidingen

drylin motorkabels

Kabels
  • 3m, 5m, 10m of 20m lang
  • Diverse buitenmaterialen
  • Rechte en haakse connectoren
  • Uit voorraad leverbaar

Wil je een beetje meer automatisering?

igutek P360

Low-cost automatisering

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop