Bestel hier smeringsvrije radiale groefkogellagers

De xiros® radiaal diepgroefkogellagers zijn vervaardigd uit high-performance polymeren, waarbij roestvaststalen of glazen kogels zich in de kooi verplaatsen. Dit heeft vele voordelen: de polymeer lagers zijn tot wel 40% kosteneffectiever en 60% lichter dan de vergelijkbare metalen lagers. Desondanks voldoen ze aan de vereisten van het dagelijks industriële leven, dankzij vele jaren onderzoekswerk in de igus® laboratoria, zijn de polymeer lagers corrosievrij, media- en temperatuurbestendig en kennen ze daarom een lange levensduur. Daarnaast maken ze een onderhoudsvrij, wrijvingsarm en hygiënisch droog gebruik mogelijk. Zonder ook maar één drup smeerolie.

Aantal producten: 0

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens