Verander van taal :

Offshore boortoepassingen worden steeds belangrijker als het gaat om functionele veiligheid. De producten die daar worden gebruikt, moeten daarom aan de hoogste eisen voldoen en worden blootgesteld aan sterke weersinvloeden. De CFCPECIAL.5XX serie is de perfecte oplossing wanneer er hoge trekkrachten optreden in verticale toepassingen. Met de nieuwe DNV-goedkeuringen voor deze serie kunt u er als klant nu zeker van zijn dat u het best mogelijke product krijgt, dankzij de DNV-testprocedures op maat en de strenge kwalificatiemaatregelen.
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.532.15.08.02 | (8x(2x1,5)C)C | 30 | 513 | 1014 |
| CFSPECIAL.532.15.16.02 | (16x(2x1,5)C)C | 36,5 | 972 | 1669 |
| CFSPECIAL.572.2400.01 | (1x240)C | 34,5 | 2581 | 3081 |
| CFSPECIAL.572.3000.01 | (1x300)C | 37,5 | 3189 | 3799 |
| CFSPECIAL.572.4000.01 | (1x400)C | 42 | 4269 | 5007 |
| CFSPECIAAL.592.001 | (30G4,0+4x(2x2,5)C)C | 44 | 1.750 | 2630 |
| CFSPECIAL.562.PE.700.01 | 1G70 | 19.5 | 713 | 867 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur