Sferische kogels

Lagers met igubal® sferische kogels zijn 80% lichter dan hun metalen tegenhangers. Maar desondanks toch vergelijkbaar qua robuustheid. Tegelijkertijd zijn ze daarnaast tot wel 40% voordeliger en zuiniger in bedrijf. Ze maken droog gebruik mogelijk zonder smeermiddel, waardoor ze onderhoudsvrij zijn.  igubal® sferische kogels zijn leverbaar in diverse high-performance plastics, elk met verschillende eigenschappen. Het iglidur® X polymeer is bestand tegen extreme temperaturen tussen -100 °C en +250 °C en handhaaft haar volledige compressieve sterkte. iglidur® X is vrijwel universeel chemisch bestendig. iglidur® J scoort met een laag absorptieniveau, iglidur® R met haar bijzonder lage aanschafkosten. Een ander high-performance plastic werd ontwikkeld voor de voedingsindustrie en kan worden gedetecteerd door metaaldetectoren en verhoogt zo de productveiligheid. En iglidur® UW is geschikt voor onderwater toepassingen. De igubal® sferische kogels zijn leverbaar in de maatseries E en K. De tolerantie van de binnendiameter correspondeert met E10 (de as moet een tolerantie hebben tussen de h6 en h9).  
Aantal producten: 0

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens