Nieuws

drygear tandwiel- en tandwieloverbrengingtechnologie productinnovaties 2025

Nieuwe producten in de herfst van 2025

Apiro® trapeziumdraadspindel met 4:1 verhouding

  • Lichtgewicht en efficiënt dankzij het gebruik van
  • bewegingskunststoffen
  • Tot 98% minder stilstandtijd dankzij automatische baanaanpassing
Apiro® trapeziumdraadspindel
Naar het product

iglidur® A500 tandwiel

  • Voldoet aan EU-verordening 10/2011 EG
  • Hogere loopprestaties
Wormwiel draaikranslager
Naar het product

Aluminium profiel met kunststof heugelelementen

Universele verbinding
Naar het product

Nieuwe producten in het voorjaar van 2025

drygear wormwiel

  • Versie met kogellagers
  • Handige bediening met handwiel en klemmechanismen voor sterke positionering van onderdelen
Wormwiel kogellager
Naar het product

drygear wormwiel

  • Uitvoering met PRT-draaikranslager
  • Positie-indicator en handwiel zorgen voor gebruiksvriendelijke bediening en hoge nauwkeurigheid tijdens het afstellen
Wormwiel draaikranslager
Naar het product

drygear cardankoppeling

  • Krachtoverbrenging tussen de tandwieloverbrengingen
  • Roestvaststalen cardankoppelingen zijn bestand tegen corrosie
  • NIEUW: Nu verkrijgbaar in de nieuwe installatiemaat Ø12mm!
Universele verbinding
Naar het product

Nieuwe producten in de herfst van 2024

drygear Apiro® tandwieloverbrenging

  • Beschikbare overbrengingsverhoudingen: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Uitgaand koppel: 2.5Nm
  • Uitgang: Koppeling met diameter naar keuze
  • Roestvaststalen versie voor natte ruimtes
Versie Apiro® ES
Naar het product

drygear cardankoppeling

  • Krachtoverbrenging tussen de tandwielkasten
  • Toelaatbare koppeloverdracht tot 12 Nm getest in het igus laboratorium
  • Roestvaststalen cardankoppelingen zijn bestand tegen corrosie
Universele verbinding
Naar het product

drygear buigzame as

  • Minimale buigradius: 120mm
  • Schachtdiameter: 8mm
  • Materiaal: roestvrij staal
  • Ook verkrijgbaar in aangepaste lengtes op aanvraag
Flexibele schacht
Naar het product

Controlelijst
Configurator
Tandwiel-sample

igus nieuwsbrief

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop