Kabelontlasting

Veilig ✔ Duurzaam ✔ Betrouwbaar ✔

Welke soorten trekontlasting biedt igus aan?

Twee igus-beugelklemmen houden groene buizen parallel.

chainfix klemmen

  • Kan worden geïntegreerd in KMA-montagebeugels
  • Voor één, twee of drie kabels boven elkaar
  • Ruimtebesparend dankzij verminderde inbouwhoogte
  • Duurzaamheid voor dynamische toepassingen
  • Voor de volgende kabelrups-systemen: E4 | E6 | voor alle kunststof metalen montagebeugels (KMA) met C-profiel
Trekoverlast scheidt en fixeert een blauwe kabel in de igus-kettinggoot.

Trekontlastingsscheiders

  • Kan worden geïntegreerd in de montagebeugel
  • Trekontlastings-tussenschot kan naar wens worden geplaatst
  • Voor toepassingen met gemiddelde versnellingen
  • Eenvoudige installatie, kostenefficiënt
  • Voor de volgende kabelrupssystemen: E2/000 | E2 e-tubes | E6 | T3
Ketenkam voor energieketting met meerdere geleidelipjes.

Tiewrap platen

  • Voor veel toepassingen met gemiddelde versnellingen
  • Insteekbaar in de montagebeugel
  • Afzonderlijk onderdeel in schakelkast constructie of machineassemblage
  • Voor de volgende kabelrups-systemen: easy chain | E2/000 | E2 buizen | E4 | E6
CFU-kabelgeleider met meerdere gekleurde kabels en trekontlasting.

Honingraat trekontlasting CFU

  • Tot 80% snellere trekontlasting
  • Steek de kabel en slang eenvoudig in de honingraatstructuur en sluit deze
  • Trekontlasting aan beide zijden te openen
  • Eenvoudige aanpassing van de vulling mogelijk
  • Voor de volgende kabelrups-systemen: E2.48 | 3400/3500 | 3450/3480 | R68 | R167/168 | R2.48 | E4.48L/R4.48L | E4.42/H4.42/R4.42 | E61.52 | E6.52/R6.52
CFV-kabeldoorvoer met drie gekleurde kabels.

CFV trekontlasting

  • Eenvoudige trekontlasting van kabels achteraf, zelfs bij gesloten energietubes en een grote verscheidenheid aan connectoren
  • Achteraf probleemloos te installeren
  • Voor de volgende kabelrups-systemen: E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1
CFN-kabelbeheer met oranje kabel en zwarte kabelbinder op een rail.

Trekontlastings-nuggets

  • Kosteneffectieve, snelle trekontlasting voor eenvoudige toepassing met weinig ruimte bij gemiddelde versnellingen
  • Voor alle KMA-montagebeugels met C-profiel
  • Voor de volgende kabelrups-systemen: Voor alle KMA met C-profiel of DIN-rail
Kabelassemblage met meerdere meeraderige kabels in een houder.

Trekontlasting connectorsysteem CFB

  • Voor toepassingen met hoge versnellingen en belastingen, bijv. werktuigmachines
  • Standaard schroefverbinding
  • Productie op maat zonder minimale bestelhoeveelheid.
  • Voor de volgende kabelrupssystemen: E4 | E6 | voor alle kunststof metalen montagebeugels (KMA) met C-profiel
Kettinggeleider met waarschuwingen voor buigradius en kabelgeleiding.

CF.P trekkrachtbewaking

  • De CF.P sensor meet de trekkrachten op de kabels direct bij de trekontlasting
  • Schakelt een uitschakeling via het NC-contact als de krachten te hoog zijn
  • Duurzaam verhoogde trekkrachten kunnen leiden tot kabelbeschadiging en in het ergste geval tot kabelbrand

Waarom is trekontlasting van kabels belangrijk?

Hoe werkt een trekontlasting?

Waar moet rekening mee worden gehouden bij trekontlasting?

  • Kabeltype en diameter: flexibele kabels vereisen andere bevestigingen dan dikke kabels
  • Bewegingsprofiel van de kabelrups: hoge snelheden of kleine buigradii beïnvloeden de vereisten
  • Omgevingsomstandigheden: temperatuur, vochtigheid en chemische belasting moeten in aanmerking worden genomen
  • Montage-eisen: snel onderhoud of modulariteit zijn vaak doorslaggevend

Waarom trekontlasting van igus gebruiken?

  • Op maat gemaakt voor kabelrupsen
  • Kabelvriendelijk ontwerp
  • Jarenlange ervaring en expertise
  • Uitgebreide tests
  • Grote keuze aan trekontlastingen voor kabelrupsen

Minimale ruimte tussen de trekontlasting en het begin van de buigradius

Minimale afstand van de trekontlasting bij een energieketting met minimale buigradius.

Praktische tests waarbij rekening wordt gehouden met een breed scala aan parameters

Catalogus. Zie voor meer informatie de catalogus over trekontlasting.

Kabelrups webshop. Van kleine tot middelgrote en grote kabelrupsen voor alle toepassingen.

Kabelrups configurator. typ snel en eenvoudig kabelrups.

Kabelrupsen wiki Vind alle belangrijke informatie en vragen en antwoorden over kabelrupsen.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop