Verander van taal :
In principe is een tandwiel een ronde schijf met gelijkmatig verdeelde inkepingen (tanden) die over de hele omtrek lopen. Het wordt gebruikt om krachten over te brengen (beweging) naar een ander tandwiel of een ketting.
Twee of meer tandwielen vormen samen een tandwieloverbrenging. Met dezelfde straal werken de tandwielen met dezelfde kracht op elkaar in. Als de stralen van de tandwielen verschillen, zijn de inwerkende koppels ook verschillend. Dit effect wordt gebruikt om aandrijfkracht beter te benutten.

Tandwiel
Het tandwiel, ook wel cilindrische tandwiel genoemd, is het meest voorkomende tandwiel. De vertanding ligt op de omtrek van de cilindrische schijf. Om een combinatie in een tandwiel te krijgen, moeten de assen van het tandwiel evenwijdig zijn aan de tegenhanger.
De volgende tandwielprofielen zijn mogelijk:

Tandheugel
De tandheugel is een lineair machine-element met vertanding. De backlash wordt beperkt door de lengte van de tandheugel, daarom vindt er meestal een heen-en-weergaande beweging plaats wanneer een tandheugel wordt gebruikt. Samen met een tandwiel wordt de combinatie een tandheugel tandwiel genoemd.
Meerdere tandheugels kunnen op een rij worden gezet om een tandrail of tandwielrups te vormen.

Elliptisch tandwiel
Een elliptisch tandwiel bestaat uit niet-cirkelvormige wielen en heeft een ongelijke overbrengingsverhouding. Terwijl tandwielaandrijvingen meestal bestaan uit ronde tandwielen, is een elliptisch tandwiel, zoals gezegd, een niet-cirkelvormig tandwiel. Wanneer een normaal tandwiel draait, draait het verbonden wiel gelijkmatig. Bij een elliptisch tandwiel moeten de verbonden tandwielen identiek aan elkaar zijn, zodat er rekening wordt gehouden met de constante hartafstand. Als een ellipsvormig tandwiel wordt gecombineerd met een tandwiel met tandwielen, moet één tandwiel op een beweegbare trilas zijn gemonteerd of over een ketting of tandriem lopen die de twee tandwielen verbindt.
Voorbeelden van gebruik

Conische tandwielen
De assen van conische tandwielen maken meestal een hoek van 90° met elkaar en snijden elkaar. De toppen van twee gekoppelde conische tandwielen komen samen. Het getande laterale oppervlak ligt op een afgeknotte kegel en de tanden lopen meestal recht naar de oppervlaktelijn. Bij hypoïde tandwielen zijn ze gebogen, terwijl het tandhoogteprofiel meestal overeenkomt met een octoïde.

Wormwiel en worm
Een wormtandwiel bestaat uit een worm, die spiraalvormig is, en een wormwiel. De tanden op de worm zijn vergelijkbaar met schroefdraad, waarbij de tanden zich als een schroef om de cilinder wikkelen. Eén draai komt overeen met één tand. In het eenvoudigste geval kan het wormwiel een tandwiel met schuine vertanding zijn.
Vanwege de te bereiken lijnen zijn de tandflanken van het wormwiel hol, zodat er niet alleen puntcontact is. Het wormwiel heeft een relatief hoge overbrengingsverhouding en is ook de stilste tandwielaandrijving.
Een mogelijke aanpassing is de sferische worm, die is aangepast aan de ronde vorm van het wormwiel. In dit geval is de cilinder getailleerd en niet cilindrisch.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur