ESD kabelrupsen

  • ESD-materiaal getest met meer dan 10 miljoen cycli voor de hoogste eisen
  • Open kabelrupsen met verbindingselementen en interne verdeling in ESD-type uit voorraad leverbaar
  • Gestandaardiseerd product - igumid® ESD
  • Jarenlang bewezen in gebruik in EX-beschermingsgebieden
  • Korte levertijd: 7.00 - 20.00 Bestel- en bezorgservice

E2/000 ESD

Serie 1500 ESD

igus-kabelrups met blauwe ESD-lijn en markering 21.

Serie 2500 ESD

ESD-kabelrups uit de 2500-serie met blauwe ontladingslijnen.
Energieketting met ESD-symbool en hoogteaanduiding van 35 mm.

Serie 2700 ESD

Naar de 2700 ESD-serie

E4.1 ESD

Serie E4.21 ESD

E4.21-kabelrups met blauwe afvoerbanen voor elektrostatische ontlading.

Serie E4.28 ESD

ESD-kettinggoot met blauw gemarkeerd ontladingspad en maat 28.

Serie E4.32 ESD

Energieketting uit de E4.32-serie met ESD-bescherming en geleidende banen in doorsnede.

Serie E4.42 ESD

Energieketting E4.42 met blauwe lijnen die het elektromagnetisch veld aangeven.

Serie E4.56 ESD

E4.56-ketting met blauwe elektromagnetische storingslijnen en maat 56 mm.

Serie E4.80 ESD

E4.80-e-keten geschikt voor ESD met blauwe lijnen en maat 80.

zipper ESD

Serie 07 ESD

E-keten met ESD-bescherming en maat 10,3 mm.

Serie 09 ESD

ESD-ketting met blauw gemarkeerd afvoerpad en maat 15.

E2 micro ESD

Serie E2C.10 ESD

E2C ESD-ketting met blauw weergegeven statische ontlading en maat 10,6.

Serie E2C.15 ESD

ESD-kabelrups E2C.15 met elektrostatische ontladingspaden en maat 14,9.

E4/licht ESD

Serie 14240 ESD

ESD-energieketting van Chainflex met blauwe ontladingsbanen en maat 62.

Serie 15050 ESD

ESD-kettinggoot met 80 mm markering en blauwe geleidelijnen.

E6 ESD

Serie E6.29 ESD

E6.29.ESD kabelrups met ESD-symbool en bliksemgrafiek.

Serie E6.40 ESD

E6.40.ESD-kettinggoot met ESD-symbool en elektrische ontladingsbogen.
E6.40.ESD-kettinggoot met ESD-symbool en elektrische ontladingsbogen.

Serie E6.52 ESD

Ga naar E6.52 ESD-serie

triflex® R ESD

Serie TRC.40 ESD

TRC ESD-ketting met blauw weergegeven elektrostatische ontladingen.

Serie TRC.60 ESD

TRC e-skin kabelbeschermingssysteem met zichtbare elektromagnetische afscherming en maatschets.
TRC-kabelrups met ESD-uitvoering en maattekening.

Serie TRC.70 ESD

Ga naar triflex® R ESD-kettingen

Lintkabel e-skin® vlak ESD

e-skin flat ESD met ESD-waarschuwingssymbool en cleanroom-aanduiding.
Naar de e-skin flat ESD

ESD informatie

ESD-montage-instructie met kabelgeleiding en aardingspunten in verschillende legvarianten.

ESD montage instructie

Kettinggeleider voert kabels in een bewegende machinegeleiding.

Meer kabelrupsen

ESD-testen in het igus® laboratorium

ESD-testopstelling met meetapparatuur en kabelrups in een werkplaats.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop