Slijtvaste 3D-geprinte kunststoffen voor onderdelen in bewegende toepassingen

3D-printmaterialen

Op deze pagina vind je meer informatie over de specificaties van onze materialen:

All-rounder materialen

Lasersintermachines
iglidur i3 lasersinterpoeder voor 3D-printen

iglidur® i3 SLS poeder

  • Bestseller voor 3D-printen
  • Hoge slijtvastheid en maximale sterkte
  • Goede mechanische specificatie
  • Ideaal voor glijdende toepassingen en tandwiel
iglidur i3 lasersinter-materiaal voor 3D-printen

iglidur® i230 SLS poeder

  • Hoogste buigsterkte
  • Temperatuurbestendig tot 110°C
  • Vrij van PTFE
  • Elektrostatisch dissipatief (ESD)
iglidur i150 filament voor slijtvaste onderdelen

iglidur® i150 tribofilament®

  • Filament bestseller
  • Gemakkelijk te verwerken
  • Ideaal voor lage oppervlaktesnelheid
  • Geschikt voor levensmiddelen volgens EU10/2011

Hittebestendige materialen

Hittebestendig filament
  • Om filamenten met een hoge temperatuur te verwerken, hebt u een 3D-printer nodig met een bouwkamertemperatuur van minstens 160 °C.
  • Het is vooral belangrijk om de hogetemperatuurfilamenten beschermd tegen vocht op te slaan en ze voor gebruik te drogen om ongewenste kwaliteitsproblemen te voorkomen.
iglidur A350 hittebestendig en voedselveilig filament volgens FDA

iglidur® A350 tribofilament®

  • Temperatuurbestendig tot 180°C in continu bedrijf
  • Brandvertragend volgens UL94-V0
  • Autoclaveerbaar en FDA-conform
iglidur RW370 extreem warmtebestendig en sterk filament

iglidur® RW370 tribofilament®

  • Temperatuurbestendig tot 170°C in continu bedrijf
  • Brandvertragend volgens UL94-V0 en DIN EN 45545
  • Hoogste sterkte van alle tribofilamenten
iglidur J260 bijzonder sterk, slijtvast 3D-printmateriaal

iglidur® J260 tribofilament®

  • Temperatuurbestendig tot 120°C in continu bedrijf
  • Bestand tegen chemicaliën
  • Zeer goede schrijfcoëfficiënt bij lage en middelmatige temperatuur

Materialen die geschikt zijn voor ESD

iglidur I8-ESD antistatisch kunststof voor 3D-printen

iglidur® i8-ESD SLS poeder

  • Volumeweerstand 104 tot 107Ω x cm
  • Hoge UV-bestendigheid
  • Kan verwerkt worden op systemen met en zonder CO2 laser
iglidur I8-ESD antistatisch kunststof voor 3D-printen

iglidur® i9-ESD SLS poeder

  • Volumeweerstand 106 tot 109Ω x cm
  • Voorkomt interferentiestroom in levend onderdeel
  • Verhoogde stijfheid
Elektrostatisch dissipatieve (ESD) grijper

Gratis ESD-sampleonderdeel

Chemisch bestendige materialen

iglidur i10 chemisch bestendig kunststof voor 3D-printen

Wat betekent levensduur?

  • Geen significante veranderingen in mechanische specificatie
  • Geen verandering in kleur of oppervlak
  • <3% gewichtstoename of <0,5% gewichtsverlies mogelijk
  • <15% verandering in compressiekracht bij breuk mogelijk
  • <2 verandering in Shore D hardheid mogelijk

Wat betekent voorwaardelijke weerstand?

  • Merkbare veranderingen in materiaalgewicht en specificatie
  • Lichte verandering in kleur en oppervlak mogelijk
  • 3 tot 8% gewichtstoename of 0,5 tot 3% gewichtsverlies mogelijk
  • 15 tot 25% verandering in compressiekracht bij breuk mogelijk
  • 2 tot 5 verandering in Shore D hardheid mogelijk
iglidur i10 chemisch bestendig kunststof voor 3D-printen

iglidur® i10 SLS poeder

  • Hoge chemische bestendigheid
  • Geschikt voor voedingsmiddelen volgens FDA
  • Alleen beschikbaar in 3D-printservice binnen zeven dagen
iglidur J260 chemisch bestendig filament

iglidur® J260 tribofilament®

  • chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig tot 120°C in continu bedrijf
  • Zeer goede schrijfcoëfficiënt bij lage en middelmatige temperatuur

Voedselveilige materialen

Voedselveilig filament
  • Bescherm voedselveilig filament tegen stof
  • Reinig alle contactonderdelen grondig voor het printen, vooral het extruder rondsel, de printnozzle en het printbed.
  • Gebruik geen lijm of lijm van levensmiddelenkwaliteit
  • Selecteer de instellingen van de slicingsoftware voor een dicht oppervlak
  • Verminder het printtoental en pas de lijndikte aan de spuitmonddiameter aan
iglidur i151 voedselveilig filament

iglidur® i151 tribofilament®

  • Geschikt voor levensmiddelen volgens FDA en EU 10/2011
  • Optische detecteerbaarheid door blauwe kleur
  • Gemakkelijk te verwerken met elke printer
iglidur i6 voedselveilige kunststof voor 3D-printen

iglidur® i6 SLS poeder

  • Geschikt voor levensmiddelen volgens FDA
  • Nauwkeurig in detail met exacte oppervlakken
  • Ideaal voor wormtandwiel
iglidur i6 voedselveilige kunststof voor 3D-printen

Gratis proefonderdeel

Materialen voor structurele onderdelen en printen van meerdere materialen

Vezelversterkt igumid P150 3D-printfilament

igumid® P150 vezelversterkt filament

  • buigsterkte 87MPa, elasticiteitsmodulus 5GPa
  • Hoogste sterkte en stijfheid dankzij vezelversterking
  • Niet zelfsmerend, constructiemateriaal voor lichtgewicht componenten
Vezelversterkt igumid P190 3D-printfilament

igumid® P190 vezelversterkt filament

  • buigsterkte 237MPa, elasticiteitsmodulus 11,5GPa
  • Hoogste sterkte en stijfheid dankzij vezelversterking
  • Niet zelfsmerend, constructiemateriaal voor lichtgewicht componenten
Vezelversterkt igumid P190 3D-printfilament

Gratis multimateriaal sampleonderdeel

3D-print tips

Tips voor 3D-printen met filament

Profiel voor het printen van filamenten

3D printfilament van igus®

Getest!

igus testlaboratorium

3D-printen

Online 3D printservice

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop