dryspin® spindelmoeren en spindels

In 's werelds grootste webshop voor draadspindels

Webshop

Configuratoren en downloads

Informatie/FAQ

toepassingen

De dryspin® draadspindeltechnologie in één oogopslag

Dryspin-schroefmoeren in verschillende materialen naast elkaar.

Spindelmoeren

  • Zeven verschillende materialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënt en hoge efficiëntie
  • Tot 50,9 procent lagere inkoopkosten
Drie roestvrijstalen spindels naast elkaar.

Spindels

  • Steile-, trapezium- en metrische schroefdraad
  • Roestvaststaal, staal of geanodiseerd aluminium
  • Tot 30% langere levensduur
Kunststof schroefblok met drie binnendraadopeningen voor Dryspin-toepassingen.

Speciale geometrieën en accessoires

  • Speciale ontwerpen voor elke toepassing
  • Accessoires voor spindelmoeren en draadspindels
  • Onze experts adviseren u graag

Interessante dingen over draadspindel technologie

Alternatief voor conventionele DIN 103

  • Lange levensduur
  • Strengere productietoleranties
  • Soepelere loop
  • Minder trillingen
Vergelijking van dryspin en DIN 103 op een billboard met twee schroefdraadspillen.

Maattabel draadspindel technologie

  • Altijd up-to-date met de nieuwste vakbeurs
  • Duidelijk onderscheid tussen steile en trapezium schroefdraad
  • Diameters van 4 - 50 mm en steek van 0,5 - 100 mm
  • Uw persoonlijke contactpersoon
dryspin-tabel met spoed en trapeziumdraad voor verschillende diameters.

Trapezium schroefdraad en ACME draad

Vergelijking DIN 103 versus ACME met twee metalen spindels op oranje achtergrond.

Blogberichten van dryspin draadspindel technologie

Collage van dryspin-blogberichten over spindels, moeren en lineaire geleidingstoepassingen.

Sferische kogel schroefaandrijving versus dryspin draadspindel-aandrijving

  • Onderhoudsvrij, zelfs met korte slagen
  • 100 % smering-, onderhouds- en corrosievrij
  • Tot 34,4% minder gewicht en tot 61,5% lagere aanschafkosten
  • Stille werking met trillingsdemping
dryspin-moer met spindeldraad en interne onderdelen in doorsnede.

Meer hygiëne dankzij smeermiddelvrije draden

Kunststof spindelonderdeel in een medisch laboratoriumapparaat, met een oranje plus-symbool.

Configureer klantspecifieke ontwerpen in de draadspindel technologie online

De dryspin-configurator toont glijmoeropties, schroefdraadtypen en waarden voor belasting en snelheid.

Draadspindel-aandrijving expert

  • Ondersteuning bij het kiezen van de perfecte draadspindel-aandrijving voor uw toepassing
  • Levensduurberekening van de gewenste configuratie
  • PDF download met alle details voor de toepassing
dryspin schroefconfigurator met keuze voor trapezium-, hooghelix- en metrische draad en bewerkingselementen.

Draadspindelconfigurator

  • Individuele pin bewerking zonder CAD-software
  • 2D maattekening en 3D step-bestand, direct online gegenereerd
  • Onmiddellijke prijsberekening met online bestelling

De dryspin® technologie

Het dryspin® testlaboratorium

Testlaboratorium met een technicus die een dryspin-lineair onderdeel van igus afstelt op een testopstelling.

Geselecteerde toepassingsvoorbeelden

Collage van industriële, transport-, logistieke, energie- en automatiseringstoepassingen met igus-producten.

Materialen van onze draadspindel technologie

Tabel met materiaaleigenschappen van dryspin-glijlagers met pictogrammen voor temperatuur, FDA en aluminium.

Duurzaamheid in draadspindel technologie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop