Geschakelde voedingen voor automatisering

Efficiënte voeding

voedingseenheden drylin® E

Onze geschakelde voedingen in één oogopslag

Nominaal vermogen 75 W

  • Ingangsspanning: 90 - 264 VAC
  • Uitgangsspanning: 24 V
  • Uitgangsstroom: 3,2 - 4,2 A

Nominaal vermogen 120 W

  • Ingangsspanning: 90 - 264 VAC
  • Uitgangsspanning: 24 V of 48 V
  • Uitgangsstroom: 2,5 - 3,2 of 5 - 6,5 A

Nominaal vermogen 240 W

  • Ingangsspanning: 90 - 264 VAC
  • Uitgangsspanning: 24 of 48 V
  • Uitgangsstroom: 5 - 6,5 of 10 - 13 A

Nominaal vermogen 480 W

  • Ingangsspanning: 90 - 264 VAC
  • Uitgangsspanning: 24 of 48 V
  • Uitgangsstroom: 10 - 13 of 20 - 26 A

Nominaal vermogen 960 W

  • Ingangsspanning: 180 - 264 VAC
  • Uitgangsspanning: 48 V
  • Uitgangsstroom: 20 - 26 A
Pictogram webshop

Ga naar de webshop

Voordelen van schakelende voedingen

24 u levering

Klaar om te verzenden in 24 uur

Voorraad

<br /><br />Voortdurend aangevulde grote voorraden

levensduur Icoon

<br /><br />Lange levensduur product

Beschikbaarheid op lange termijn Icoon

Productassortiment beschikbaar op lange termijn

Geen minimale bestelhoeveelheid Icoon

Geen minimale bestelhoeveelheid

100% getest Pictogram

100% getest

Geschikte motorbesturingssystemen

  • Snelle inbedrijfstelling
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met industriële controllers
  • Voor alle drylin® lineaire assen
Motorbesturingssystemen

Veelgestelde vragen van onze klanten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop