Nieuwe producten voor kabelrups projecten

Nieuws 2026

Kosteneffectief, duurzaam en eenvoudig te installeren

basis flizz E2.26

Rendabel standaardsysteem voor veeleisende omgevingen

CF200

Compacte geleider van verschillende kabeldiameters tot 30 meter

teaser e-spool kabel

Eenvoudige montage in kleine installatieruimten

e-spool theater kit

Statische roterende module met modulair ontwerp voor kleine ruimtes

SRM statisch

Modulaire, onderhoudsvriendelijke en veilige geleiding van kabelrupsen

ST200

Eenvoudige rotatie voor complexe toepassingen en hoge vulgewichten

TRM

Nieuws 2025

Langere trajecten tot 21 m met veer

e-spool® theater HD30
  • Geleid verschillende media en diameters in één systeem zonder sleepring
  • Motor en regelsysteem niet vereist
  • twisterband bewezen als sleepring alternatief in honderden e-spool® toepassingen
  • Geoptimaliseerd productieproces door gestandaardiseerde onderdelen

Compacte geleiding van hogere vullingen

e-spool® theater HD42
  • Geleid verschillende media en diameters in één systeem zonder sleepring
  • Bijna dezelfde installatieruimte en ca. 50% meer vulling vergeleken met HD30
  • Bewezen veerretractie en grotere kabelsamenstellingen individueel geconfigureerd en getest
  • Materiaalbesparing: Leid meer kabels veilig in een e-spool®, waardoor er minder e-spools® nodig zijn.

40 meter trajectlengtes voor theater- en podiumtechniek

e-spool theater HD42e
  • Compact formaat en flexibelere verplaatsing: Met een trajectlengte tot 40 m past de e-spool zich perfect aan uw behoeften aan
  • Krachtige motor en intelligent besturingssysteem van igus®: De e-spool HD42e is uitgerust met een robuuste motor en een intelligent besturingssysteem die een maximale betrouwbaarheid garanderen.
  • Veelzijdigheid: Verschillende media en diameters kunnen in één systeem worden geleid zonder sleepringen
  • Geoptimaliseerd productieproces: gestandaardiseerde identieke onderdelen zorgen voor een efficiënt productieproces

Nieuw lichtgewicht ontwerp van de aflegkorf

zig-zag 4.56 overzicht
  • Lichtgewicht en gestandaardiseerde aflegkorf maakt hoger laadvermogen mogelijk
  • Modulair systeem met veel identieke onderdelen
  • Vergelijkbare toepassingen met succes in gebruik sinds 1999
  • Verstelbare slag in stappen van 5 meter met gestandaardiseerde onderdelen

Kosteneffectief, lichtgewicht en veilige rotatie tot 380°

PRM voor ReBeL cobot
  • Gestandaardiseerde geleide segmenten: geschikt voor verschillende kabelrups breedtes van 20 tot 50 mm. Alle media worden veilig geleid tijdens de beweging van de robot
  • Eenvoudige montage: weinig onderdelen en interfaces zorgen voor een snelle en ongecompliceerde installatie
  • Getest in het igus® laboratorium
igus nieuwsbrief

Mis geen igus nieuws meer

Nieuws 2024

e-spool® theater 10m en accessoires

e-spool theater

Voordelige zig-zag kabelrups

Voordelig zigzag-overzicht
  • Het gewicht is minder dan de helft van dat van de standaard zig-zag aflegkorf, waardoor een hoger laadvermogen mogelijk is
  • Prijsverlaging tot 50% ten opzichte van de standaard zigzag aflegkorf
  • Lager aandrijfvermogen dankzij gewichtsvermindering
  • Stille polymeer kabelrupsen

e-spool® microfoon en e-spool® microfoon stereo

e-spool microfoon stereo

e-loop® achteraf gemonteerd montageconsole

e-loop console

Slimme steunplaten / zwemmende meenemer

Slimme steunplaten

SRM-L stalen rotatie module light

SRM-L
  • Prijsverlaging tot 40% ten opzichte van SRM
  • Ontwerp gebaseerd op het beproefde PRM-systeem
  • Minder onderdelen en tot 40% minder gewicht vergeleken met de SRM
  • Voorbereiding op eindpositiecontrole
  • Duurzaam en onderhoudsarm
  • Geleid verschillende media in één systeem

RMC online rotatie module configurator

iRM Configurator

Nieuws 2023

Theater e-spool® 10m en 15m

e-spool theater
  • Verschillende mediatypen en formaten veilig en betrouwbaar in één systeem geleiden
  • Prijsverlaging tot 50% ten opzichte van vorige e-spool® oplossingen
  • Ontwikkeld volgens DIN EN 17206 en DGUV Principle 315-390
  • Geoptimaliseerd productieproces door gestandaardiseerde onderdelen
  • Veerkracht-/rotatie sensorbewaking (optioneel)

Compleet zig-zag systeem

  • Prijs met tot wel 30% verlaagd in vergelijking met het vorige ontwerp
  • Bespaar tot 20% kosten
  • Onderhoudsarm en modulair systeem

Ontwerpstudie: PRM-V kunststof rotatiemodule

PRM-V
  • PRM-V polymeer rotatiemodule met buitendiameter tot 500 mm
  • Betrouwbare oplossing voor verticale toepassingen
  • Alle media in één systeem
  • Geen sleepcontacten
  • Tot 50% kostenbesparing dankzij de nieuwe norm - geen afzonderlijke engineering en tests meer nodig
  • Ontworpen en geteste systemen besparen middelen
  • Materiaalbesparend en productie geoptimaliseerd ontwerp

Ontwerpstudie: SRM-V stalen rotatiemodule

Verticale roterende energietoevoer SRM-V
  • SRM-VM1000 met magsnap-magneten voor buitendiameters tot 1 m
  • SRM-VG2000 met guidelok tuimelaars voor buitendiameters tot 2 m
  • Betrouwbare oplossing voor verticale toepassingen
  • Alle media in één systeem
  • Geen sleepcontacten
  • Tot 50% kostenbesparing dankzij de nieuwe norm - geen afzonderlijke engineering en tests meer nodig
  • Ontworpen en geteste systemen besparen middelen
  • Materiaalbesparend en productie geoptimaliseerd ontwerp

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop