Verander van taal :
In veel toepassingen zijn onze drygear® tandwielkasten de schakel tussen handmatige bediening of een motor en een machineonderdeel dat een geplande beweging moet uitvoeren. De tandwielkast helpt om mechanische bewegingen en koppels te optimaliseren, aan te passen en te controleren. Tandwielkasten worden gebruikt om de snelheid en het koppel van motoren aan te passen aan de specifieke vereisten van machines en processen.
Kunststof tandwielkasten van igus® hebben een aantal uitstekende specificaties: ultralicht en duurzaam dankzij motion plastic. Productie door spuitgieten of 3D-printen garandeert kostenefficiëntie en maakt optimaal gebruik van de installatieruimte mogelijk dankzij onbeperkte geometrische vrijheid. De zelfsmerende kunststof heeft geen externe smering of vet nodig en is daarom zowel vuilafstotend als hygiënisch.
Dankzij het flexibele modulaire tandwielkastsysteem Apiro® kunnen de tandwielkasten naar wens worden uitgebreid en geïntegreerd in bestaande systemen.
Mogelijke toepassingen zijn
Gangpadaanpassing, duwtaken, tandwielkasten met verschillende overbrengingsverhoudingen, draaitafels en roterende assen kunnen daar worden gebruikt. De tandwielkastset kan worden gemotoriseerd of worden gebruikt voor handmatige aanpassingen.
Ontdek onze Apiro® iDeas: ideeën voor automatiseringssystemen die gemakkelijk na te maken zijn!


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur