Nieuwe chainflex® producten in 2026

Verbeter techniek, verlaag kosten. Het is ons werk.

De nieuwe CFCLEAN.EVO-kabelserie ...

CFCLEAN.EVO
CF280.UL.H SEW

CFBUS.LB.050: Uitbreiding van het productassortiment met een CAT6A-buskabel ...

CFBUS.LB.050 CAT6A

CFSPECIAL.762.100.01.RS ...

CFSPECIAL.762 functionele aarding

CFROBOT8.PLUS.030: DeviceNet kabel ...

Hoogwaardige kabel

Hoogwaardige besturingskabel met 100 miljoen dubbele ...

Hoogwaardige kabel

Portfolio uitbreiding van aandrijfkabels ...

Drivekabels

Verlenging van motorkabels in vier kwaliteiten ...

Motorkabels

CFPE.ZH: PE eenaderige kabel met halogeenvrije TPE buitenmantel ...

Eenaderige kabel CFPE.ZH

CFSPECIAL.381: Speciale kabels voor theater en toneel ...

Speciale kabels voor theaters

Portfolio uitbreiding van het CF884 meetsysteem kabel ...

Meetsysteemkabel voor droge toepassingen

Nieuwe hoogwaardige motorkabel CF38 zonder PE-geleider ...

CF38.O.PE

De oplossing voor krappe inbouwruimtes en lange rijwegen ...

CF340.100.01

IPA en DNV certificeringen ...

Certificaten-IPA-DNV

Aandrijfkabels met +90°C UL/CSA AWM goedkeuring ...

kabels-UL-90graden

Portfolio uitbreiding van de CF130.UL met PVC buitenmantel ...

kabels-UL-90graden

Nieuwe lange levensduur calculator voor kabels ...

 Levensduurcalculator

Speciale kabel CFTHERMO.N.001 ...

CFTHERMO

Nieuwe dwarsdoorsnede voor nog meer mogelijkheden in aandrijftechniek ...

Kabels voor aandrijftechniek

CFCRANE: middenspanningskabel nu uit voorraad leverbaar ...

CFCRANE

Glasvezelkabel met kleine buigradius ...

Glasvezelkabel

4 jaar garantie - zoiets is er nog nooit geweest ...

CF garantie

chainflex® - Flexibele voedingskabels voor motoren en besturingen met UL-goedkeuring ...

Kabels met UL-lijst

Veilig opgehangen in de top drive ...

CFCLEAN - 40 miljoen

Voor droge omgevingen ...

CF-PVC-kabels

chainflex® CFCLEAN met een garantie van 40 miljoen dubbele slagen ...

CFCLEAN - 40 miljoen

chainflex® is PTFE/PFAS-vrij ...

PTFE-vrij

chainflex® CASE navulling ...

CFCASE-navulling

Aderdwarsdoorsnede-uitbreidingen voor zes chainflex® kabelseries ...

Doorsnede uitbreiding

Meetsysteemkabel nu ook voor SIEMENS SINAMICS V90 ...

CF211.030

Een robotkabel met een torsiehoek tot wel<br> 360°/m ...

CFROBOT8.PLUS

Een ongekende levensduurgarantie ...

CF98.PLUS en CF99.PLUS

Nieuwe hybride kabel CF280.UL.H401 ...

CF280.UL.H401.07.04.D

Nieuwe hybride kabel met PVC buitenmantel ...

CF220.UL.H304

Speciale top drive kabeloplossingen ...

CFSPECIAL.5XX met DNV

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop