drylin® E motor besturingssystemen

De innovatieve motorbesturingssystemen voor stappenmotor EC/BLDC en gelijkstroommotors

Motorbesturingssysteem voor drylin E stappenmotoren, DC-motoren en EC-motoren dryve D1
D3 motorbesturingssysteem
  • Eenvoudig te bedienen, snel aan te sluiten
  • Lineaire sledes kunnen bijvoorbeeld direct op het apparaat worden bediend
  • Verschillende snelheden en benaderingsmodi
  • Kan worden gecombineerd met schakelaars of joystick
  • Kosteneffectief
  • Onmiddellijk klaar voor gebruik
  • Functionele uitbreiding aanvragen
D7 stappenmotoren uitgangstrappen
  • Geen specialistische kennis, software of programmering vereist
  • Besturing via gestandaardiseerde klok/richting interface op besturingssystemen van een hoger niveau
  • Eenvoudige hoogteaanpassingen of ladebewegingen en nauwkeurige pick & place toepassingen mogelijk
  • Voorbeeldprogramma om te downloaden
D5, D6 motorbesturingssysteem
  • Klaar voor onmiddellijk gebruik. Geen parametrisatie of programmering nodig
  • Links/rechts draaien via digitale ingang
  • Snelheden en versnellingen via extern PWM-ingangssignaal
  • Verkrijgbaar met en zonder behuizing
  • Kosteneffectief
  • Voorbeeldprogramma om te downloaden

Waarom drylin® E motor besturingssysteem?

Snelle levering

Snelle levering

Aandelen

<br /><br />Voortdurend aangevulde grote voorraden

levensduur icoon

<br /><br />Lange levensduur product

Pictogram voor beschikbaarheid op lange termijn

Productassortiment beschikbaar lange termijn

geen minimale bestelhoeveelheid pictogram

Geen minimale bestelhoeveelheid

100% getest pictogram

100% getest

dryveXP voor motorbesturingssystemen

drylin® E dryve ervaring

Voorbeeldprogramma's voor motorbesturingssystemen

  • Download programma's met master-/besturingsprogramma & dryve parametrisering
  • Verminderde integratietijd
  • Kostenbesparingen
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago enz.)
  • Compatibel met conventionele single-board computers/developer boards
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Sample programma's van igus®

Whitepaper over motorbesturingssystemen

Whitepaper over motorbesturingssystemen
  • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de igus® motorregelsystemen?
  • Voor welk motortype moet het motorbesturingssysteem geschikt zijn?
  • Welke sensoren of signaaltransmitters kunnen worden aangesloten?
  • Welke integratie is vereist op besturingsniveau?
  • Checklist: welke specificaties en vereisten zijn belangrijk?

Toepassingsvoorbeelden met igus motorregelsystemen

Toepassing VonJan Laser

Positionering in het laboratorium voor lasertoepassingen

Toepassingsvoorbeeld motoren XXL-scanner

XXL röntgenscanner

Soepele beweging in de sensortestopstelling

Soepele beweging in de sensor testbank

AWB

Meer toepassingsvoorbeelden

drylin® E elektromotoren

Elektromotoren

drylin® E schakelende voedingen

Voeding

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop