Verander van taal :

Zo werkt de 3D-printservice van igus:
Bij 3D-printen worden onderdelen eerst ontworpen als een digitaal 3D-model en vervolgens laag voor laag additief vervaardigd. De 3D-printservice van igus levert onderdelen van onze eigen slijtvaste kunststoffen, geen minimale bestelhoeveelheid. Wij bieden oplossingen die speciaal zijn afgestemd op toepassingen in beweging, waarbij conventionele materialen al snel hun grenzen bereiken – onze kunststoffen zijn tot wel 50 keer slijtvaster dan gangbare 3D-printkunststoffen. Upload gewoon het CAD-model van uw onderdeel online en ontvang het geprint in de gewenste batchgrootte.
Heb je geen CAD-model bij de hand?
Met onze CAD-configurator kunt u eenvoudig een 3D-model maken voor verschillende ontwerpen. Daarnaast bieden wij u planningszekerheid met onze levensduurcalculator, waarmee u online de verwachte levensduur van elk afzonderlijk onderdeel kunt berekenen.
Met onze sample box voor 3D-prints kunt u zelf de kwaliteit van onze 3D-prints beoordelen. In deze proefdoos vindt u een selectie van onze producten die met behulp van verschillende additieve productietechnieken zijn vervaardigd.
De proefdoos bevat ook een folder met alle belangrijke informatie over onze 3D-printprocessen.
Ontdek het zelf!

De 3D printservice van igus produceert allerlei soorten componenten op maat. Dankzij de vrijheid van geometrie bij additive manufacturing zijn er geen grenzen aan het type onderdeel. We printen onder andere bussen, tandriemschijven, tandwielen, wormwielen en grijpers.
3D-printen biedt de ideale oplossing voor tal van belangrijke problemen. Lees hier meer over de typische uitdagingen die de 3D-printservice van igus kan aanpakken. Heeft uw toepassing specifieke vereisten? Dan kunt u de oplossing rechtstreeks met een igus expert bespreken.
Is er een onderdeel kapot en is het moeilijk om een reserveonderdeel te vinden?
Een reserveonderdeel kan de machine redden! Ontdek hoe Conti Tech Schlauch GmbH met behulp van onze 3D-printservice op kosteneffectieve wijze een defecte spindel met verkeerd gesneden schroefdraad heeft kunnen vervangen.
Moet u afzonderlijke onderdelen of kleine partijen snel leveren?
Een klein ontbrekend onderdeel kan veel geld kosten. Met 3D-geprinte lineaire aandrijvingen, die in zeer korte tijd werden geleverd, heeft Thyssenkrupp dit voorkomen. Hier vindt u meer informatie!

Vereist de toepassing een lichtgewicht constructie of onderdelen zonder smering?
Een metalen tandwielkast kan te zwaar zijn voor de gewenste beweging. Er is ook extra smering nodig, wat in sommige omgevingen niet is toegestaan. Cor.Sync heeft beide problemen voor ons opgelost! Hoe dan?
Is de speciale geometrie van het onderdeel alleen tegen hoge kosten te realiseren?
Zodra het perfecte ontwerp voor een onderdeel is gevonden, mag dit niet mislukken als gevolg van het productieproces. Ontdek hoe de Zürich University of Applied Sciences haar creatieve project realiseerde met onze 3D printservice!
Onderdelen die met het SLS-proces zijn vervaardigd, kunnen tegen meerprijs worden gladgemaakt, gekleurd of mechanisch nabewerkt. Mechanische nabewerking kan bijvoorbeeld het invoegen van schroefdraad of draadinzetstukken omvatten, evenals de productie van onderdelen met nauwe toleranties.
Upload uw CAD-model en ontvang direct een prijsopgave!
Kies een sample onderdeel en test tribologisch geoptimaliseerde 3D-printmaterialen
Overtuig uzelf van de kwaliteit en voordelen van onze materialen voor 3D-printen. Als u geïnteresseerd bent in 3D-geprinte onderdelen en deze graag eerst wilt testen voordat u een definitieve beslissing neemt, kunt u gerust een gratis monster bij ons bestellen. U kunt gerust een gratis monster bij ons bestellen.
Praktische tips voor het ontwerpen van functionele onderdelen voor fabricage in de 3D-printservice.

Heeft u weliswaar een CAD-model tot uw beschikking, maar bent u nog steeds op zoek naar het meest kosteneffectieve productieproces voor het onderdeel dat u wilt laten maken? Onze dienst voor de productie van individuele tribo-onderdelen biedt u direct na het uploaden van het CAD-model een overzicht van alle beschikbare materialen, inclusief prijzen voor de verschillende processen: CNC-frezen, 3D-printen en spuitgieten.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur