Kabelrupsen, kabels en lagertechnologie voor micro-elektronica

Geselecteerde producten voor micro-elektronica

e-skin flat-systeem met afzonderlijke pods voor kabelgeleiding.

Vlakkabel geleidingssysteem

  • geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO klasse 1
  • Modulair, compact type
  • Kabels kunnen in enkele minuten worden vervangen
  • Optioneel verkrijgbaar met op maat gemaakte CFCLEAN aderwikkeling structuur voor hoge betrouwbaarheid
e-skin® soft

Twee onderdelen geribbelde beschermslang

  • geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO klasse 1
  • Twee onderdelen, bestaande uit boven- en onderschaal
  • Snelle montage dankzij "zip" functie
  • Voor snelle, korte vrijdragende toepassingen
igus-energiekettingsysteem voor het geleiden van kabels en slangen.

Kabelrups voor hoge dynamiek

  • Geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO-klasse 1
  • Geoptimaliseerd ontwerp zonder meetbare slijtage
  • Bijzonder stille werking
  • Zijdelen gemaakt van het materiaal ESD, waardoor statische lading wordt voorkomen
CHAINFLEX CLEAN-kabels met vrijstaand achtergrond, vier varianten en een met luchtkanaal.

Kabels in cleanrooms

  • Met zeer slijtvaste mantelmaterialen
  • Gegarandeerde levensduur van 20 miljoen slagen met een radius van 70 mm
  • De combinatie van CFCLEAN en e-skin flat is gecertificeerd volgens Cleanroom Klasse 1
drylin T-lineair sled met zijgeleiding en gemonteerd profiel.

Drooglopende lineaire geleidingen

  • Geen smering of onderhoud
  • Gecertificeerd voor gebruik in cleanrooms volgens ISO-klassen 6 tot 3
  • Bijzonder stille loop
Rond igus-onderdeel met gaten voor een lager- of draaiverbinding.

Draaikranslager voor minimale uitstoot van deeltjes

  • Kant-en-klare draaikrans lagering voor smeringsvrije droge werking
  • Onderhoudsvrije glijelementen met lage deeltjesemissie
  • Ring van lichtgewicht geanodiseerd aluminium
Kogellager met witte kunststof ringen en stalen kogels, vrijstaand.

Smeer- en onderhoudsvrije kogellagers

  • Kogellagers gemaakt van hoogwaardige kunststoffen voor wrijvingsarme droge werking
  • Ongeveer 50% rendabeler en lichter dan conventionele kogellagers van roestvaststaal
Kunststof staafmateriaal in verschillende kleuren en vormen gestapeld.

Halffabricaat voor componenten op maat

Vergelijking van e-skin flat en CFLEAN met twee kabelrupsen en gebogen geleidingsbanen.

Volledig uitgelijnde kabels

  • Kabels geleverd met connectoren en volledig uitgerust
  • Bespaar montagetijd en kosten
  • Lange en voorspelbare levensduur dankzij uitgebreide tests en kwaliteitscontroles

Succesvol in gebruik

Afleidende ESD-kabelrupsen en smeervrije lagers bij het testen van printplaten

De kabelrups geleidt kabels in een Flying Probe-tester van SPEA.

Duurzame energietoevoersystemen voor positioneersystemen in de elektronicaproductie

igus-automatiseringssysteem met kabelrups en metalen componenten in een technische installatie.

Zelfklevende dispenser voor cameramodules

PCB-assembler van IPTE met e-chains en chainflex-kabels in een micro-elektronica-installatie.

Speciale kabels en kabelrupsen voor SMD-plaatsingsmachines

Pick-and-place-machine voor het assembleren van printplaten met meerdere aanvoersystemen en bedieningspanelen.

Consequent betrouwbare printplaatassemblage met chainflex en kabelrupsen

PCB-assembler van IPTE met e-chains en chainflex-kabels in een micro-elektronica-installatie.

Soepele beweging in de sensor test bank

Testopstelling voor micro-elektronica met sensor testkop, drylin ZLW en e-chain van igus.

Lineair systeem met luchtlagers voor zeer nauwkeurige aanpassingen

e-skin flat geleidt kabels in een geautomatiseerde installatie.

Energietoevoersystemen in halfgeleiderproductie

Reinruimte-testapparaat met transparante oranje beschermkap op een voet.

Behandeling van wafers

Wafers in cleanroom met transportband en transportmodules.

Samples en meer informatie

Cleanroom-brochure met producten voor cleanroomtoepassingen en igus motion plastics.

Cleanroom productbrochure

igus corner displaybox in drie aanzichten.

XXL sample box

ESD-ketting voor cleanrooms met twee kabelrupsen voor een printplaatachtergrond.

Informatie over ESD

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop