drylin® - beste wrijvingscoëfficiënt, minste slijtage

Materialen

Optimale combinatie van materialen

iglidur® J

  • onderhoudsvrije droge werking
  • lage wrijvingscoëfficiënt met alle materialen
  • uitstekende slijtvastheid
  • zeer lage vochtopname
Transparante cilindrische igus-bus voor as of lineaire geleiding.

iglidur® J200

  • absoluut onderhoudsvrij
  • extreme levensduur op hard geanodiseerd aluminium
  • lage wrijvingscoëfficiënt bij geanodiseerd aluminium
  • uitstekende slijtvastheid bij geanodiseerd aluminium
Gesleufde cilindrische igus-bus.

iglidur® X

  • absoluut onderhoudsvrij
  • Temperatuurbestendigheid -100°C tot +250°C bij continu gebruik
  • Universele chemische weerstand
  • Zeer lage vochtopname
Cilindrische askoppeling.

iglidur® E7

  • Rustige loop door goede dempingseigenschappen
  • Extreem lage wrijvingscoëfficiënt
  • zelfsmerend door ingebouwde vaste smeermiddelen
  • corrosievrij
  • Zeer lage vochtopname

Y = wrijvingscoëfficiënt

Y = slijtage

Y = levensduur

AWM(P):Hardgeanodiseerde aluminium as h10 of h8
SWM:Geharde en geslepen stalen as, h6, (AISI 1055)
EWM:Geharde en geslepen roestvrijstalen as, h6, (AISI 440C)
EEWM:Geharde en geslepen roestvrijstalen as, h6, (AISI 420C)
hv:Hardverchroomde en geslepen stalen as, h7, (AISI 1055)

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop