Verander van taal :

Of het nu gaat om een snelle rit in de verhoogde kettingcarrousel, een looping in de achtbaan of griezelig plezier in een spooktrein, de gebruikte technologie is onderworpen aan zeer hoge veiligheidsnormen en stelt daarom de hoogste eisen aan alle geïnstalleerde componenten. Onze kabelrups-systemen en lagertechnologie zijn precies goed: absoluut betrouwbaar dankzij een voorspelbare, lange levensduur, onderhoudsarm, robuust en stil. Geen minimale bestelhoeveelheid. En als bijvoorbeeld thema-attracties met decoraties en animatronics volledig op maat moeten worden gemaakt, hebben speciale onderdelen van hoogwaardige 3D geprinte polymeren in vergelijkbare specificaties en kunnen ze met slechts een paar klikken online worden geconfigureerd en besteld.

Onze onderhoudsvrije igutex ® heavy-duty lagers zijn de juiste keuze voor de ophanging van reuzenradgondels. Ze bestaan uit een robuust glasvezelweefsel en een binnenlaag die geoptimaliseerd is voor glijdende specifieke omstandigheden en zijn onze specialisten voor een hoge duurzaamheid. Voor de deurmechanismen in de gondels adviseren wij iglidur ® J glijlager, drylin® ZLW lineaire aandrijving en kabelrups uit de E2.1 serie.

Verticale liften worden vaak gebruikt op waterattracties en achtbanen om de auto's te vervoeren. E.4 serie kabelrupsen, bijvoorbeeld de E4.56, worden gebruikt om de lift van energie te voorzien, samen met het verticale flizz® systeem met bijpassende chainflex® kabel.
Als de hele lift of het onderdeel van de baan voor een wissel roteert, moet de kabel in de roterende beweging worden geleid. Onze Rugwaartse Buig Radius systemen, die een ononderbroken kabelgeleiding tot 600 graden rotatie mogelijk maken, zijn geschikt voor deze toepassing.

Op verhoogde attracties moet de kabel voor aandrijvingen en verlichting naar boven worden geleid om onbeperkt van de attractie te kunnen genieten. Dit kan veilig en zonder onderbreking met onze kabelrupsen en een geschikte goot. Net als bij liften in achtbanen kunnen kabelrupsen uit de E.4 serie, zoals de E4.56 en het verticale flizz® systeem, worden gebruikt als geleiding met bijpassende chainflex® kabel.

Ook bij reuzenschommels of klassieke bootschommels moet een grote verscheidenheid aan media veilig in de gondel worden geleid. Onze Rugwaartse Buig Radius systemen zijn ideaal voor attracties die niet omrollen. De kabel wordt hier zonder onderbreking geleid en er is geen storingsgevoelige sleepring nodig die onderhoud vereist. Voor de verticale beweging worden de SRM-V of PRM-V modules met de juiste chainflex® kabels gebruikt.
In hydraulische cilinders die worden gebruikt om de lift rechtop te zetten en gebruiksklaar te maken, bevinden zich talrijke lagerpunten die aan een hoge belasting worden blootgesteld. Onze vezelcomposiet lager gemaakt van de materialen igutex® TX1, TX2 of TX3 en lager gemaakt van iglidur ® Q3E zijn hier de juiste keuze.

Grote achtbanen hebben transferbanen om de achtbaantreinen naar parkeer- of onderhoudsplaatsen te transporteren. Onze kabelrups uit de E4.1 of E4.Q serie met bijpassende gootsystemen en chainflex® kabel zijn geschikt voor de energievoorziening op transferbanen.

De exploitant van de pretparkketen Six Flags vertrouwt op onderhoudsvrij lager van het materiaal iglidur® Z, wat hier tot een aanzienlijke kostenbesparing heeft geleid. De reden: Tijdens het seizoen kon volledig worden afgezien van onderhoudswerkzaamheden. Met de drooglopende glijlagers van hoogwaardig kunststof is het niet nodig om de steunen en bevestigingen te controleren of opnieuw te smeren. Nog een voordeel: de lager bespaart veel gewicht.

Gladde lagerpunten gemaakt van het materiaal iglidur ® Z zijn ideaal voor het monteren van veiligheidsbeugels. Het maakt maximale levensduur mogelijk onder extreme omstandigheden en is ook een goede keuze voor lagerpunten op de wielbevestigingen van achtbanen.

Onze smeermiddelvrije gewone lagerblokken worden gebruikt in de ingangszones van attracties, bijvoorbeeld op automatische deuren van bagagekluizen, waar iglidur ® G of iglidur® J lagerblokken ideaal zijn. Ons igubal ® staand lagerblok wordt gebruikt op automatische poorten.

De Trierse liftfabrikant Baasch & Didong GmbH was op zoek naar een oplossing die alle kabel betrouwbaar zou verplaatsen tijdens continu bedrijf - zelfs wanneer de gondel 180 graden draait tijdens het heffen. Verdere uitdagingen voor het materiaal: Absolute betrouwbaarheid onder constante UV-straling, extreme hitte, vorst, regen en spatwater. Met een E4/4-kabelrups werd een sterke oplossing gevonden voor continu gebruik. En als een volledig voorgemonteerde readychain® zijn een snelle en kosteneffectieve installatie en eenvoudige demontage op een later tijdstip gegarandeerd.

Simulatoren kunnen in elke richting kantelen en hebben daarom een driedimensionaal, flexibel kabelgeleidingssysteem nodig. Voor dit doel bieden we ons triflex® kabelrups-systeem met de juiste tordeerbare kabel. In elektrische of hydraulische cilinders, die verantwoordelijk zijn voor het kantelen en kantelen van de attractie, raden we onze gewone lager aan, gemaakt van de materialen iglidur® QE3, Z of P. Ze zijn indrukwekkend met een lange levensduur onder hoge belasting en zijn kosteneffectief.
Onze zelfuitlijnende igubal ® sferische lager en dryspin® draadspindel technologie worden gebruikt in joysticks.

Een dryspin® spelingsvrij spindelmoeren met bijpassende draadspindel wordt gebruikt in het besturingssysteem van Brunner's flight simulator joystick. Vergeleken met de eerder gebruikte metalen sferische kogel schroeven is het algehele gedrag van de aandrijving aanzienlijk verbeterd: Het besturingssysteem is nu nauwkeuriger en gevoeliger, het gevoel is beter dankzij de minimale speling van de spindelmoeren en de trillingsvrije bediening. En dankzij het kunststof materiaal dat droog loopt, loopt alles schoon zonder dat onderhoud nodig is.

In de racesimulator van Greaves 3D Engineering zorgen 45 igus® producten voor een perfecte beweging van de stoel en de vier monitoren. drylin® lineaire en aandrijfmodules, iglidur ® glijlager, xiros sferische kogellager en tribo-tape glijdend liners worden gebruikt. Lineaire kabelrupsen die in drie dimensies kunnen bewegen zorgen voor een compleet kabelmanagement.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur