Gelijkstroommotoren

De DC-motoren van de drylin® E series zijn geschikt voor eenvoudige lineaire bewegingen zonder complexe vermogenselektronica. Ze zijn stil, doelmatig en compact – en zijn niet langer aangewezen op een motorflens en koppeling in een bijzonder ruimtebesparend ontwerp.
 
De voordelen in één oogopslag
  • Gebruik via voeding, accu of motorbesturing
  • Compact ontwerp
  • Temperatuurbestendig tussen -10 en +60°C
  • Bijzonder ruimtebesparend ontwerp zonder motorflens en koppeling
Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u