Kabelrupsen, kabels en lagertechnologie voor de halfgeleiderindustrie

Halfgeleiderproductie-installatie met gesloten procesmodule en operator in cleanroompak.

Geselecteerde producten voor de halfgeleiderindustrie

e-skin® soft

Twee onderdeel geribbelde beschermslang

  • Geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO klasse 1
  • Twee onderdelen, bestaande uit boven- en onderschaal
  • Snelle montage dankzij "zip" functie
  • Voor snelle, korte vrijdragende toepassingen
igus-energiekettingsysteem voor het geleiden van kabels en slangen.

Kabelrups voor hoge dynamiek

  • Geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO-klasse 1
  • Geoptimaliseerd ontwerp zonder meetbare slijtage
  • Bijzonder stille werking
  • Zijdelen gemaakt van het materiaal ESD, waardoor statische lading wordt voorkomen
CHAINFLEX CLEAN-kabels met vrijstaand achtergrond, vier varianten en een met luchtkanaal.

Kabels in cleanrooms

  • Met zeer slijtvaste mantelmaterialen
  • Gegarandeerde levensduur van 20 miljoen slagen met een radius van 70 mm
  • De combinatie van CFCLEAN en e-skin flat
drylin T-lineair sled met zijgeleiding en gemonteerd profiel.

Drooglopende lineaire geleidingen

  • Geen smering of onderhoud
  • Gecertificeerd voor gebruik in cleanrooms volgens ISO-klassen 6 tot 3
  • Bijzonder stille loop
Rond igus-onderdeel met gaten voor een lager- of draaiverbinding.

Draaikranslager voor minimale uitstoot van deeltjes

  • Kant-en-klare tandkranslager voor smeringsvrije droge werking
  • Onderhoudsvrije glijelementen met lage deeltjesemissie
  • Ring van lichtgewicht geanodiseerd aluminium
Kogellager met witte kunststof ringen en stalen kogels, vrijstaand.

Smeer- en onderhoudsvrije kogellagers

  • Kogellagers gemaakt van hoogwaardige kunststoffen voor wrijvingsarme droge werking
  • Ongeveer 50% rendabeler en lichter dan conventionele kogellagers van roestvaststaal

Voorbeelden van klanttoepassingen

Afleidende ESD kabelrupsen en smeervrije lagers bij het testen van printplaten

De kabelrups geleidt kabels in een Flying Probe-tester van SPEA.

Lineair systeem met luchtlagers voor zeer nauwkeurige aanpassingen

e-skin flat geleidt kabels in een geautomatiseerde installatie.

Kabelgeleiding in de volumepatroongenerator met meer dan 31 miljoen cycli per jaar

De e-chain RBR van igus geleidt kabels schoon en stil in een cleanroomtoepassing.

Halfgeleider automatiseringssysteem

Reinruimte-testapparaat met transparante oranje beschermkap op een voet.

Productbrochure en meer informatie

Cleanroom-brochure met producten voor cleanroomtoepassingen en igus motion plastics.

Cleanroom productbrochure

igus corner displaybox in drie aanzichten.

XXL sample box

ESD-ketting voor cleanrooms met twee kabelrupsen voor een printplaatachtergrond.

Informatie over ESD

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop