Dubbele gewrichten

Dubbele koppelingen en verbindingen gemaakt van metaal zijn zwaar, vaak duur en vragen om uitgebreid onderhoud. Het voordeligere alternatief: igubal® serie dubbele gewrichten en koppelingsverbindingen. Ze zijn gemaakt van polymeren die resulteren in een gewichtsbesparing tot wel 80% en een kostenbesparing tot 40%. Maar dat is nog niet alles. De dubbele gewrichten en koppelingsverbindingen gemaakt van plastic zijn gemakkelijker te installeren en faciliteren een economisch gebruik. Ze vragen geen enkele smering en zijn onderhoudsvrij.  Het igubal® programma van dubbele gewrichten en koppelingsverbindingen groeit constant. En dankzij een modulair systeem met sferische kogels gemaakt van verschillende materialen en behuizingen van verschillende vormen, bent u als eindgebruiker er van verzekerd dat u uw ideale oplossing kunt vinden. Op aanvraag zal igus® ook speciale componenten produceren. De gebruikers van igubal® dubbele gewrichten en koppelingsverbindingen zijn bijvoorbeeld bedrijven in de automotive industrie, automatisering, landbouw-engineering, installatie-engineering en automotive-engineering.
Aantal producten: 0

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop