Verander van taal :

Langste levensduur gegarandeerd met 100.000.000 dubbele slagen of een buigfactor van 3 x d
Met de 2003 onafgeschermde en afgeschermde CF98/99 kabelseries werd een enorme technologische sprong voorwaarts gemaakt in het buiggedrag dankzij volledig nieuwe legeringen voor de geleider. De nieuwe CF98.PLUS en CF99.PLUS worden nu geïntroduceerd om te voldoen aan de toegenomen eisen van klanten op het gebied van installatieruimte en levensduur en bieden zelfs de meest veeleisende machinefabrikanten een oplossing met een 250 procent langere levensduur. Maar zelfs de kleinste inbouwruimtes, die buigfactoren tot 3 x d vereisen, kunnen nu betrouwbaar worden bediend. De levensduur wordt uiteraard gedekt door een duidelijke garantie, die wordt gecontroleerd door UL.
CF98.PLUS
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4,5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4,5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6,5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5,5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7,5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6,5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9,5 | 45 | 111 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur