Cleanroom kabel

chainflex® kabels in de cleanroom

Wat houdt een cleanroom in?

Cleanroom

Wat is een cleanroom?

Cleanroom testlaboratorium

Hoe werkt de cleanroom?

Cleanroom

Welke eisen worden gesteld aan materialen en machines die in de cleanroom worden gebruikt?

Kabels voor cleanrooms - CFCLEAN

E6.1
CFCLEAN

De voordelen van onze cleanroomkabel

  • Geen doorbuiging van het systeem door kabels met stijve mantel
  • Geringe herstelkrachten dankzij zeer flexibele aderstructuur, speciale geleider en het ontbreken van een buitenmantel
  • chainflex® CFCLEAN aangepast aan de toepassing met tot 21% gewichtsvermindering in vergelijking met conventionele kabel
  • Ca. 16% kleinere diameter in vergelijking met standaardmantelkabel op de markt
  • Beschikbaar vanaf 1m
  • Prototypes van geleiders: klaar in 48 tot 72 uur
  • Alle industriestandaard aderdoorsnede combinaties: Data, bus, besturing, motor - uit voorraad, met maximaal 4 jaar garantie*.

Overtuig jezelf van onze kwaliteit

alle CFCLEAN

Teamkracht in de cleanroom

e-skin flat configurator met CFCLEAN

Dit is de e-skin® flat

  • Zeer efficiënt in de prototypefase
  • Maximale beschikbaarheid dankzij eenvoudige vervanging van defecte elementen
  • Bespaart middelen omdat alleen afzonderlijke elementen worden vervangen in geval van schade
e-skin flat

Wat is er nieuw aan CFCLEAN?

e-skin-flat-whitepaper

Een revolutie in de algehele effectiviteit van apparatuur. Vlakke kabelgeleidingssysteem e-skin flat en CFCLEAN vs. PTFE trackless kabels

  • de systeemefficiëntie kunt verhogen
  • hogere productielijnopbrengsten genereert
  • de energievoorziening in de cleanroom duurzamer kunt gebruiken
  • de flexibiliteit kunt verhogen
  • en nog veel meer ...

Meer cleanroomgeschikte producten van igus

Kabelrups serie E6.1

E6.1
  • Zeer stil dankzij kleine spoed en "rem" in het stop-dog systeem
  • (E61.29.070.055.0 bij 1 m/s = 32 dB(A) volgens interne test 4479 van igus)
  • Extreem lage trillingen
  • Connector principe met lage slijtage (geen pin/gat verbinding)
  • Nagenoeg geen polygoon effect, waardoor de "soepele" werking van de
  • Gelijkmatige binnenkant zonder storende randen voor een lange levensduur van kabels en slangen
  • Serie E61.29: dwarsverbinders kunnen aan beide zijden worden weggedraaid en in de binnen- en buitenradius worden verwijderd
  • Gewichtsbesparing van ca. 30% in vergelijking met het E6 systeem
drylin lineaire geleiding voor cleanrooms
drylin voor cleanroomtoepassingen
PRT tandkranslager geschikt voor cleanrooms
Meer over het tandkranslager PRT-04

Kabel voor gebruik in droge cleanroom

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop