Verander van taal :

Met de nieuwe hybride kabel CF280.UL.H401.07.04.D breidt igus® zijn portfolio uit met producten voor het modulaire aandrijfsysteem ctrlX DRIVE van Bosch Rexroth.
Het is een kabelcombinatie van energieoverdracht en gegevensoverdracht in realtime en daardoor uiterst ruimtebesparend voor synchrone servomotoren van de MS2N-serie van Bosch Rexroth. Toepassingen met een buigfactor tot 15 x d kunnen worden gerealiseerd en zijn daarom geschikt voor gebruik in een groot aantal industrieën, van gereedschapsmachines en intern transport tot de automobielindustrie. De kabel kan kant-en-klaar worden besteld of per meter worden verkocht en kan eenvoudig worden gebruikt met de juiste Bosch Rexroth motoren. Met meer dan 30 verschillende types hybride kabels heeft igus® het grootste portfolio hybride kabels voor de kabelrups uit voorraad. Deze uitbreiding volgt de aanhoudende trend van hybride technologie in de aandrijftechniek en dus de combinatie van energie-kernen en data-elementen in één kabel. Ook hier kunt u rekenen op onze gebruikelijke voordelen: tot 4 jaar garantie, leverbaar vanaf 1 m, geen snijkosten en talrijke goedkeuringen & normen kenmerken ook dit nieuwe product.
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF280.UL.H401.04.D | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG24)C)C | 12,5 | 106 | 193 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur