Bestel hier smeringsvrije kogellagers met flens

Kunststof flenslagers uit de xiros® serie zijn ingebed in een igubal® lagerhuis. Beide componenten zijn gemaakt van high-performance plastics, waarbij het systeem tot wel 60% lichter is en tot wel 40% kostenbesparender is dan vergelijkbare oplossingen gemaakt van metaal. De polymeer flens-kogellagers vereisen geen enkele smering of onderhoud, garanderen een lage wrijving en een hygiënisch, droog bedrijf. De kogellagers zijn corrosievrij, mediabestendig en kennen een lange levensduur. Tevens zijn ze elektrisch isolerende en optioneel ook niet-magnetisch.  
De igubal® lagerbehuizingen maken een zekere mate van flexibiliteit mogelijk ten aanzien van de assemblage. Exacte uitlijning van het lagerhuis is niet nodig omdat de sferische kogellagers automatisch een eventuele uitlijningsafwijking compenseren.  

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u