Verander van taal :
Leer hoe u additive manufacturing met slijtvaste kunststof succesvol kunt gebruiken om de levensduur van uw toepassingen te verlengen en de productiekosten te verlagen. Op deze pagina delen onze 3D-printingexperts hun expertise op het gebied van ontwerp, materiaalselectie en productie voor industriële toepassingen.

Met rapid prototyping kunnen productideeën in de kortst mogelijke tijd worden omgezet in de eerste tastbare prototypes. Er worden verschillende productieprocessen gebruikt, zoals 3D-printen, CNC-bewerking en andere technologieën. Ontdek hoe we met u kunnen samenwerken om ontwikkelingstijden te verkorten en uw ideeën snel werkelijkheid te laten worden.

Bij FDM printen wordt plastic filament verhit en laag voor laag aangebracht. Kleine onderdelen kunnen snel en kosteneffectief worden geproduceerd. Lees meer over hoe het proces werkt, de voordelen en beperkingen, verwerkingstips en praktische voorbeelden uit de industrie.
In bedrijfsnetwerken bevinden pc's en 3D-printers zich vaak in verschillende subnetten, zodat de printer niet kan worden gevonden in de slicingsoftware. igus Bambu Wingman biedt een oplossing voor dit probleem: de software zorgt voor een betrouwbare communicatie tussen Bambu Lab printers en de snijsoftware zonder dat ze communiceren met externe servers en printgegevens delen met derden.
Alle functies zijn lokaal beschikbaar en kunnen rechtstreeks vanuit Bambu Studio of OrcaSlicer worden gebruikt, ongeacht de firmware- of softwareversies.

Niet alle materialen zijn geschikt voor contact met voedsel. Dus welke vereisten zijn van toepassing op componenten die in contact komen met voedingsmiddelen en hoe kunnen deze worden geïmplementeerd? Kom meer te weten over normen en standaarden zoals FDA en EU 10/2011, materiaalselectie en praktische tips voor het verwerken van filamenten die voedselveilig zijn.

De productie van complexe speciale moeren gaat vaak gepaard met veel handwerk, waardoor dergelijke oplossingen al snel erg duur worden. In dit geval helpen 3D-printtechnologieën de kosten te drukken, maar ze vereisen ook een 3D-model van het gewenste garen. Hoe je CAD-modellen voor speciale moeren maakt, lees je in dit artikel.

Bij het gebruik van filamenten voor 3D printen kunnen onderdelen worden gemaakt van twee of meer materialen. Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden als je dergelijke onderdelen digitaal ontwerpt met CAD-programma's. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de verschillende materialen elkaar soepel overlappen in hetzelfde onderdeel? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in dit artikel.

Machinestilstand als gevolg van een defect tandwiel in de tandwielkast is erg onhandig. Het tandwiel moet onmiddellijk worden vervangen. In zo'n geval biedt de 3D printservice van igus een snelle en betrouwbare vervangingsoptie. Hoe krijg je stap voor stap en zonder CAD-kennis een nieuwe, slijtvaste versnelling uit 3D-printing?

Vooral bij veeleisende filamenten kan het gebeuren dat het onderdeel niet goed hecht aan het printbed. Hierdoor kunnen de hoeken van het onderdeel loskomen van het printbed, wat leidt tot ongewenste vervormingen. In het ergste geval kan het onderdeel zelfs volledig loskomen van het printbed. Los dit probleem nu op met het igus® hechtmiddel!

Deze gids geeft 24 tips voor 3D printen met filament om veelvoorkomende printproblemen te voorkomen.
Gids downloaden
Deze handleiding laat zien hoe je veelvoorkomende afdrukproblemen kunt vermijden bij het verwerken van hars.
Gids downloaden
Ontwerpgids voor componenten die zijn vervaardigd via de 3D-printservice, inclusief praktische tips om de levensduur te verlengen.
Download de ontwerpgids
Deze ontwerpgids geeft handige tips voor het ontwerpen van onderdelen voor 3D printen met hars om printfouten te voorkomen.
Download de ontwerpgids
In deze gids lees je alles over de drie meest gemaakte fouten bij het 3D-printen van tandwielen en hoe je ze kunt vermijden.
Gids downloaden
Zijn 3D-printmaterialen een haalbaar alternatief voor POM? Deze whitepaper bevat technische gegevens, testresultaten en praktische voorbeelden.
Whitepaper downloadenHoe verwerk je filamenten succesvol in je eigen 3D-printer?
Ontwikkelingsingenieur Niklas Eutebach deelt zijn praktische kennis van 3D printen met filament en geeft tips over materiaalkeuze, verwerking en nabewerking.
Welk igus tribofilament is het juiste voor mijn toepassing?
Naast tips over de materiaalkeuze wordt het zelf verwerken van filamenten vergeleken met het bestellen van onderdelen bij de 3D printservice.
Multi-materiaal 3D-printen voor intelligente of extreem stijve componenten
Wil je de voordelen van verschillende materialen combineren in één onderdeel? Ontdek dan de creatieve mogelijkheden die igus biedt!
Voedselconformiteit met slijtvaste componenten - wat is mogelijk?
Kom meer te weten over de materialen, 3D-printprocessen en nabewerkingsopties van igus voor de voedingsindustrie.
Waarom tandwielen in 3D printen in plaats van ze te frezen?
Wat zijn de voordelen van 3D-geprinte tandwielen ten opzichte van gefreesde tandwielen? Ontdek hoe u snel uw 3D-uitrusting kunt ontwerpen met de igus CAD-configurator.
Drie veelgemaakte fouten bij het 3D-printen van tandwielen
Vermijd de fouten die in het webinar worden genoemd om de voordelen van 3D-geprinte kunststof tandwielen in industriële toepassingen te maximaliseren.
3D-printen van tandwielen: sneller naar serieproductie dankzij levensduurberekening
Met behulp van de igus tandwiellevensduurcalculator kunt u proefperioden en testtijden aanzienlijk verkorten. Ontdek hier hoe deze online tool werkt.
Additive manufacturing in serieproductie: Vijf toepassingsvoorbeelden met "kosten omlaag, levensduur omhoog"
Met 3D-geprinte onderdelen van igus kunststoffen kunt u kosten besparen en de levensduur verlengen. Welke toepassingen bieden hiervoor een groot potentieel?

Bouw je eigen grootschalige 3D-printer en print onderdelen tot wel 1 m groot.

Een hoge temperatuur 3D printer kan erg duur zijn! Bespaar geld en bouw nu uw eigen exemplaar.

Onze 3D printmaterialen worden getest op slijtvastheid en robuustheid in ons eigen igus testlaboratorium.

De meest voorkomende vragen van klanten over 3D printservices en de specificatie van 3D printmaterialen van igus.
Heb je vragen of suggesties of ben je geïnteresseerd in workshops en lesmateriaal over specifieke onderwerpen? Aarzel niet om ons te schrijven!

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur