Lab banner

Ons testlaboratorium voor iglidur® glijlagers

Wat wordt er getest en hoe?

Welke testbanken zijn er beschikbaar in het laboratorium voor glijlagertests?

Voorlader testopstelling

Testbank voorlader

  • Test: roterende slijtage
  • Belasting tot 500 kg
  • Bedrijfsdruk: tot 200 bar
  • Vmax: 4 cycli/min bij volledig draaien
Rotatieslijtagetest

Rotatieslijtage

  • Test: draaislijtage
  • Belasting per lagerpunt tussen 100 N en 1000 N
  • oppervlaktesnelheid tussen 100 en 1300 rpm.
  • Beschikbare asdiameters: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20mm
  • Tests bij kamertemperatuur en tot 150°C
  • Testen onder water
Test voor lineaire slijtage bij korte slag

Lineaire slijtage bij korte slagen

  • Testen van de lineaire slijtage
  • Belasting per lagerpunt tussen 10 N en 200 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,1m/s en 0,3m/s
  • Tests bij kamertemperatuur en tot 150°C
  • Beschikbare asdiameter 10mm
  • Slaglengte: 5mm
Test op scharnierslijtage

Draaislijtage

  • Test van draaislijtage
  • Belasting per lagerpunt tussen 25N en 300N
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01 m/s (met een asdiameter van 10 mm)
  • Zwenkhoek van 60°
  • Beschikbare asdiameter: 10 mm
  • Tests bij kamertemperatuur
Test voor wrijvingscoëfficiënt

Wrijvingscoëfficiënt

  • Test voor roterende wrijvingscoëfficiënt
  • Belasting per lagerpunt tussen 10 N en 300 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 200 en 2.000 tpm (snelheid afhankelijk van asdiameter)
  • Beschikbare asdiameters: 6 tot 20 mm
  • Tests bij kamertemperatuur
  • Tests bij kamertemperatuur en tot 150°C
Lineaire techniek testen onderwater

Lineaire technologie testen onder water

  • Test van scharnierslijtage
  • Belasting tot 100N
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01m/s
  • Tests bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter 10mm
Triltests onder water

Rotatietestbank onder water

  • Test voor roterende slijtage
  • Belasting tussen 10 N en 100 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,01m/s en 0,3m/s
  • Test bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter 10 mm
Test met randbelasting

Randbelastingstest

  • Test op slijtage, tuimelen
  • Belasting tussen 30 kN en 230 kN
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01 m/s
  • Tests bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter 40 mm
Test op slijtage van tribo-tape

Lineaire filmtestopstelling

  • Test voor lineaire slijtage
  • Belasting tussen 10N en 60N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,01m/s en 0,15m/s
  • Test bij kamertemperatuur
  • Pin diameter 4mm en 10mm
Test voor zware rotatie

Zware rotatie

  • Test voor roterende slijtage
  • Belasting tussen 4.000N en 52.000N
  • Oppervlaktesnelheid tot 0,1m/s
  • Test bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter 20 mm
Droogtrommelslijtagetest

Tuimeltestopstelling

  • Test voor slijtage rollen, tuimelen
  • Tests met massieve plastic rollen, mesrandrollen, gebouchardeerde stalen rollen ...
  • Belasting tussen 10N en 600N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,15m/s en 1m/s
  • Test bij kamertemperatuur
  • Schachtdiameter van 6 mm tot 20 mm

Welke online tools verkrijgen de testgegevens

Test in het testlab en igus online tool

Wij testen heel graag uw toepassing

Informeer nu!
onderzoek testlaboratorium

De verschillende afdelingen van het igus® testlaboratorium

drylin lineaire techniek

drylin testopstelling

robolink Low Cost automatisering

kabelrups energietoevoeren

Kabelrups testbank

chainflex kabels

Vriescel

Vriescel met kabelrupsen

Het igus testlaboratorium

Testlaboratorium belastingstest

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop