Kabelrupsen voor lange rijwegen en zeer,zware omstandigheden

Kabelrupsen voor zware toepassingen en lange rijwegen

E4.1

E4.1
E4.1
  • Inwendige hoogtes: 30 tot 800 mm
  • Traverse uitneembaar in binnen- en buitenradius
  • Voor bijzonder veeleisende toepassingen
  • Achterhandgreep voor optimale zijdelingse stabiliteit
  • Hoge stuwkracht op lange trajecten en voor lange vrijdragende lengtes
  • Geluiddempende "remmen" en geluiddempers als optie
  • Buiten- en binnenstang voor snelle montage
  • Met of zonder voorspanning

E4/4

E4/4HD
E4/4HD
  • Inwendige hoogtes: 56 tot 80 mm
  • Volledige breedte: dwarsbalk verwijderbaar in de binnenste en buitenste straal
  • Hoge stabiliteit
  • Voor bijzonder veeleisende taken
  • Ideaal voor zware toepassingen
P4.1
P4.1
  • Inwendige hoogtes: 32 tot 80 mm
  • Volledige baan: dwarsbalk verwijderbaar in binnen- en buitenstraal
  • Langere levensduur dankzij onderhoudsvrije tribopolymeer glijlagers in de verbinding van de kettingschakels
  • Lange rijafstanden tot 800 m en meer
  • Hoog vulgewicht tot 30 kg/m
  • Snelheden tot >5 m/s
  • Intelligente slijtagecontrole mogelijk

P4

P4
P4
  • Inwendige hoogtes: 32 tot 80 mm
  • Volledige baan: dwarsbalk uitneembaar in binnen- en buitenstraal
  • Lange rijafstanden tot 800 m en meer
  • Hoog vulgewicht tot 30 kg/m
  • Hoge snelheden tot >10 m/s
  • iF product design award 2007
Rol-kabelrups
Rol-kabelrups
  • inwendige hoogte: 32 tot 80 mm
  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • Volledig web
    • Volledig gesloten
  • Voor bijzonder veeleisende toepassingen
  • 75% minder aandrijfkracht, rollen
  • Snelheden tot 6 m/s mogelijk
  • Gelijkmatige rolweerstand voor toepassingen met vuil
autoglide
autoglide
  • Verkrijgbaar in vier versies:
    • Voor het E4.1 systeem
    • Voor het E2/000-systeem
    • Snel te vullen - gewoon de kabel erin duwen
    • Speciale glijdende geleidingselementen
  • Betrouwbaar stil, slijtvast en energiezuinig
  • Voor rijafstanden tot 80 m en snelheden tot 2,5 m/s

complete set

Complete set voor lange rijwegen
Complete set voor lange rijwegen
  • Reisafstanden 8 - 200 m
  • Tijdbesparend - wij monteren de complete set voor je
  • 1 complete set bestaat uit
    • energieketting
    • montagebeugel
    • trekontlastingen
    • scheider
    • geleidingsgoot zonder glijstang
    • geleidingsgoot met glijstang
    • schroevendraaier
    • En meer

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop