Verander van taal :

chainflex® CFCLEAN met 40 miljoen dubbele slagen garantie
Verhoging van de gegarandeerde levensduur van de CFCLEAN kabelelementen tot 40 miljoen dubbele slagen en gelijktijdige verhoging van de stroombelastbaarheid. Uitgebreide tests in het igus® laboratorium (3.800 m² testoppervlak) hebben de duurzaamheid en duurzaamheid van CFCLEAN bewezen. Dit resulteert in een levensduur van 40 miljoen slagen met een radius van slechts 70 mm! Samen met de e-skin® flat vormen de Chainflex® CFCLEAN elementen een sterk team voor bewegende energievoorziening in de cleanroom en zijn zelfs cleanroom "Klasse 1" gecertificeerd.
| Artikelnr. | buigradius e-skin® plat [Faktor x d] | Temperatuur e-skin® plat van / naar [°C] | v max. vrijdragend [m/s] | Type element |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Stuurstroom-element |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Coax-element |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Data-element |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Meetsysteem-element |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Motor-element |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Buselement |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur