Gedraaid onderdeel en gefreesd onderdeel online bestellen

Een igus-onderdeel online configureren en het STEP-bestand in de machine laden.

Tolerantiecontrole

Zichningscheck-weergave met een technische tekening en gemarkeerde alternatieven voor foutcontrole.
Zichningscheck-weergave met een technische tekening en gemarkeerde alternatieven voor foutcontrole.

3D model configurator

3D-print CAD-configuratoren in het igus CAD-portaal voor verschillende onderdelen.
3D-print CAD-configuratoren in het igus CAD-portaal voor verschillende onderdelen.

6 redenen voor gedraaid en gefreesd onderdeel van kunststof

smering en onderhoudsvrij

Bestand tegen chemicaliën

FDA-conform

Temperatuurbestendig

Lichtgewicht

Voorspelbare levensduur

Het juiste materiaal voor uw project!

3D-geprinte glijlager-materiaalmonsters in meerdere kleuren op een witte achtergrond.

Raadpleeg onze productienormen

Een schuifmaat meet een kunststof onderdeel op een technische tekening.
  • Nominale afmeting tot 30 mm: IT 9/10
  • Nominale afmeting van meer dan 30 tot 180 mm: IT 10/11
  • Nominale afmeting van 180 tot 500 mm: IT 11/12/13
  • Nominale afmeting meer dan 500 mm: Verklaring alleen na individueel testen

Als u andere eisen heeft

Checklist met aangevinkte vakjes en twee pennen.

Configureer je wensen en ontvang direct terugkoppeling over de prijs.

Wanneer en waarom CNC-bewerking de moeite waard is voor uw gedraaide en gefreesde onderdelen​

Grote verscheidenheid aan materialen en materiaalkwaliteit:

Hoge oppervlaktekwaliteit:

Nauwkeurige afmetingen van onderdelen met nauwe toleranties:

Economisch voor kleine tot middelgrote batchgroottes:

Bekijk deze toepassingsvoorbeelden zelf:

Glijblokken voor 2-armige hefbrug

igus lineair module met twee geleidingsprofielen en oranje glijblok.

Rollen voor band afbuiging in een strijkmachine

Strijkmachine met igus-kettinggoot en kabels in doorsnede weergegeven.

Onderdeel voor een vulmachine voor pastasaus

Vulmachine met draaibare arm en grijpmechanisme.

Rollen voor transportbanden

Transportband met igus componenten in een verpakkingsmachine.

Uw vragen en onze antwoorden (FAQ)

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop