Verander van taal :

De juiste keuze voor olievrije toepassingen
Als kabels in de kabelrups in droge omgevingen worden gebruikt, is de keuze van het juiste materiaal voor de buitenmantel cruciaal. Typische industrieën voor het gebruik van PVC-kabels zijn de houtbewerkingsindustrie, verpakkingsindustrie en materiaalverwerking. In deze toepassingsgebieden is er geen hoge belasting door bijvoorbeeld oliën of koelsmeermiddelen. Met de huidige productuitbreiding vullen we de chainflex® kabelseries CF210.UL (servokabel), CF886 (motorkabel) en CF220.UL.H (hybride kabel) aan. Dankzij de zeer slijt- en buigvaste PVC-buitenmantel zijn de kabels ideaal voor bewegende kabelrups® toepassingen in droge omgevingen. Getest en gegarandeerd door chainflex® tot 4 jaar.
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm²] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H402.15.04 | ((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C | 13 | 147 | 236 |
| CF886.07.04 | (4G0.75)C | 7,5 | 46 | 80 |
| CF210.UL.07.04 | (4G0.75)C | 7,5 | 47 | 78 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur