Verander van taal :

Kunststof kogellagers vervangen glijdende wrijving door rollende wrijving, waardoor draaibewegingen met weinig weerstand plaatsvinden. In de regel moeten ze gesmeerd worden om goed te functioneren. xiros kunststof kogellagers hebben geen extra smering nodig, zijn corrosievrij en werken extreem stil. Dit maakt ze tot een kosteneffectief alternatief voor hun metalen tegenhangers. De componenten, die bestaan uit een tribopolymeermengsel, zijn licht van gewicht, bestand tegen chemicaliën en optioneel niet-magnetisch. Dit zorgt voor veilig gebruik in de geneeskunde, verpakkingsindustrie, voedingsmiddelen- en aandrijftechniek en vele andere industrieën.
Onze xiros kogellager bestaat uit een mengsel van basiskunststoffen, vaste smeermiddelen, vezels en filamenten. De gebruikte kogels zijn meestal gemaakt van roestvaststaal, glas of kunststof. Deze zijn gemonteerd in een kooi, die gemaakt kan zijn van onze eigen xirodur® materialen, PA, PP of PEEK.

Radiale diepgroefkogellagers, axiale sferische kogellagers, flens sferische kogel lagers, sokkel sferische kogel lagers, kogeltransfereenheid, geleideroller, kogel tandkransen en andere types in verschillende maten vindt u in onze webshop. Dankzij het brede scala aan materialen zijn onze oplossingen ontworpen voor een grote verscheidenheid aan industrieën en kunnen ze ook uw specifieke toepassing oplossen.

Het kan en hoeft niet altijd het onderdeel uit de catalogus te zijn. Daarom bieden wij u de service om voor uw specifieke toepassing een speciaal component op maat aan te vragen dat afwijkt van de DIN-norm. Van idee tot oplossing: eindeloze mogelijkheden dankzij xiros. Wij adviseren u graag.

Onze materialen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen en worden gekenmerkt door een groot aantal voordelen. Van kosteneffectieve allrounders en warmtespecialisten tot materialen met de beste chemische bestendigheidsspecificaties. Je kunt ook meer te weten komen over de gebruikte sferische kogel materialen.

We werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van bestaande producten en nieuwe producten om de technologie van uw toepassing te verbeteren en de kosten te verlagen. Blijf altijd up-to-date.
Kogellagers zijn onmisbaar geworden in de machinebouw. Er zijn verschillende types, waarbij de afmetingen en technische samenstelling van de componenten afhangen van de specificatie van de industriële toepassing. De volgende lijst toont de meest gebruikte typen en waar ze worden gebruikt.
Radiaal diepgroefkogellagers volgens DIN 625:
Dit type kogellager absorbeert radiale belasting en wordt overal gebruikt waar componenten roteren. In de auto-industrie is het radiaal diepgroefkogellager bijvoorbeeld te vinden in het chassis, waar het kogellager de functie van assteun en geleiding vervult. Een radiale belasting wordt altijd uitgeoefend als de as een roterende beweging uitvoert.
Hoekcontact kogellager volgens DIN 628:
Dit lager is ontworpen om zowel radiale als axiale krachten in één richting op te nemen. Hoekcontact sferische kogel lager maakt een hogere toerental mogelijk en vermindert de wrijving voor een breed scala aan laatste. Hoekcontact kogellagers worden gebruikt in de fietsindustrie, de automobielsector of bijvoorbeeld in de spindel van gereedschapsmachines.
Zelfuitlijnende kogellagers volgens DIN 630:
Dit type kogellager wordt over het algemeen gebruikt in toepassingen met lange assen. Dit is vanwege montageproblemen veroorzaakt door gaten in de behuizing. Bij zelfuitlijnend lager speelt de axiale kracht een rol. Deze moet laag worden gehouden, omdat de groeven in de buitenring een beperkt lastdragend oppervlak hebben voor de rollende elementen. Het wordt gebruikt in de algemene machinebouw.
Axiaal kogellagers volgens DIN 711:
Zoals de naam van de kogellager al doet vermoeden, is dit type ontworpen om axiale lasten te ondersteunen. Ze zijn verkrijgbaar in enkele rij of dubbele rij uitvoering en worden al gebruikt in talrijke toepassingen in de medische technologie of de verpakkingsindustrie.
Over de hele wereld vertrouwen klanten al op xiros polymeer kogellagers

In dit gedeelte beantwoorden we een aantal algemene vragen over kogellagers en onze kunststof kogellagers. Onder andere de volgende onderwerpen staan op je te wachten:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur