Gegarandeerd veilige voorstellingen - speciaal productassortiment voor theater en toneel

Speciale kabels voor podiumtechniek
  • Een Ethernetkabel in CAT6 (CFSPECIAL.381.049)
  • Een CAT7-ethernetkabel (CFSPECIAL.381.052), die beide zorgen voor een betrouwbare licht- en geluidsbesturing en een veilige gegevensoverdracht.
  • Een tweekanaalskabel (CFSPECIAL.381.037) voor microfoontoepassingen zoals onze microfoon e-spool of DMX-besturingstoepassingen.

Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid


Technische gegevens

Artikelnr.Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] Uitwendige diameter [mm²]Koperindex [kg/km]Gewicht [kg/km]
CFSPECIAAL.381.0372x(2x0,25)C11,529124
CFSPECIAAL.381.049(4x(2x0,15))C7,53171
CFSPECIAAL.381.0524x(2x0,15)C10,081139

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop