Verander van taal :


Verbeterde techniek, lagere kosten - bij igus® produceren we onze materialen en producten volgens dit motto. Deze bieden u een lange levensduur, wat de levensduur van uw machines en toepassingen verlengt, onderhoudswerk elimineert en kosten verlaagt. Voor onze ingenieurs zijn de kwaliteit en veiligheid van componenten, d.w.z. hun veerkracht en levensduur, belangrijke criteria bij de ontwikkeling. Elk igus® product wordt uitgebreid getest voordat het op de markt komt. Hiervoor hebben we sinds 1985 ons eigen testlaboratorium. Het is niet alleen het grootste in de industrie voor tribopolymeren in termen van oppervlakte, maar ook het laboratorium met het grootste aantal producttests en testprocedures - en daarom de basis van onze garantie tot 4 jaar.
Onze totale oppervlakte voor toepassings- en materiaaltesten beslaat meer dan 5.500 m². Elke business unit heeft zijn eigen testlaboratorium en sommige productgebieden worden gezamenlijk getest:
Om sneller nieuwe cleanroom-compatibele producten te kunnen ontwikkelen, hebben we ons eigen cleanroom laboratorium met een ISO klasse 1 cleanroom systeem in samenwerking met het Fraunhofer IPA. Een testruimte buiten, een laboratorium voor geluidstesten en de klimaatkamer bij -40 °C, die wordt gevreesd door igus® medewerkers, maken onze testruimte compleet. Voor maximaal realisme testen we ook toepassingen van klanten en voeren we industriële tests uit.

Wil je niet experimenteren en je toepassing onderwerpen aan een materiaaltest voor gebruik? Of heb je een ongebruikelijke toepassing waarvoor een geschikte component moet worden gevonden? Geen probleem! Wij testen je toepassing in ons testlaboratorium en gebruiken onze expertise om de beste igus® oplossing voor je te vinden. Of het nu gaat om plain lager, kabelrups, kabel, lineaire technologie, halffabricaat of low cost automatisering.

Elk jaar wordt er een indrukwekkend aantal tests en materiaaltests uitgevoerd op onze 742 testsystemen:

Het gebruik van de gegevens van de testprocedures stopt niet na de ontwikkeling. Sinds 2001 ontwikkelen we innovatieve online tools en sinds 2016 op sensoren gebaseerde smart plastics op basis van de database met resultaten van ons testlaboratorium. Met deze tools kunnen de kosteneffectiviteit en veiligheid van onze producten eenvoudig, snel en 24 uur per dag online worden bepaald. Dit geeft onze klanten een hoge mate van transparantie en stelt hen in staat om de kosteneffectieve, functionele oplossing voor hun probleem te vinden. Meer dan 40 tools zijn gratis beschikbaar, waaronder de levensduurcalculator, configurators voor productvergelijking, productzoekers, productconfigurators en CAD-configurators, evenals ons voorspellend onderhoud met i.Cee.

Wil je een kijkje nemen in ons laboratorium? Geen probleem: je kunt alle ruimtes vanuit je eigen huis of kantoor verkennen met een virtuele rondleiding. Klik gewoon op de knop hieronder, selecteer het gewenste laboratoriumgebied op de startpagina en volg de pijlen naar het volgende kijkpunt. Klik op de nummers om meer te weten te komen over het geteste product.